(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーム型ロードセル LC5223シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーム型ロードセル LC5223シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,818円 ~ 47,040円
税込価格
36,100円 ~ 51,744円

【特長】・台はかり・タンク用ビーム型ロードセル・タンク・ホッパの他、台はかりと...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 品名:
    ビーム型ロードセル
  • 長さ:
    3m
  • 絶縁抵抗:
    5000MΩ/DC50V
  • 定格出力:
    2.0394mV/V±0.2%
  • 許容過負荷:
    150%ofR.C.
  • 限界過負荷:
    200%ofR.C.
  • 総合誤差:
    0.03%ofR.O.
  • 推奨印加電圧:
    DC5~12V
  • 最大印加電圧:
    DC15V
  • 零バランス:
    ±1%ofR.O.
  • 入力端子間抵抗:
    約400Ω
  • 出力端子間抵抗:
    350±3.5Ω
  • 温度補償範囲:
    -10℃~60℃
  • 零点の温度影響:
    0.07%ofR.O./10℃
  • 出力の温度影響:
    0.02%ofLoad/10℃Typ.
  • ケーブル太さ:
    Φ4
  • 保護等級:
    IP67
  • 内容量:
    1個

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
外形寸法
定格容量(kN)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046614344
(W)32×(D)32×(H)130mm
5(509.9kg)
1個

1個

32,818( 36,100円 )

8日目

4981046614375
(W)32×(D)32×(H)130mm
20(2.039t)
1個

1個

32,818( 36,100円 )

8日目

4981046614382
(W)38×(D)38×(H)171mm
30(3.059t)
1個

1個

47,040( 51,744円 )

8日目

4981046614399
(W)38×(D)38×(H)171mm
50(5.099t)
1個

1個

47,040( 51,744円 )

8日目

4981046614368
(W)32×(D)32×(H)130mm
15(1.530t)
1個

1個

32,818( 36,100円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台はかり・タンク用ビーム型ロードセル
・タンク・ホッパの他、台はかりとしても最適
・防湿処理が施されて、小型・軽量の角断面ビーム型で取扱いが簡単
・引張り・圧縮の両用
・零点の温度影響:0.07%ofR.O./10℃
・出力の温度影響:0.02%ofLoad/10℃Typ.
・ケーブル太さ/長さ:Φ4/3m防塵・防水:IP67

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビーム型ロードセル LC5223シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました