(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オ-ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル IP67

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3148-80
オ-ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル IP67 オ-ルステンレスミッペイコウゾウビームカタロードセル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
54,880円 ~ 57,820円
税込価格
60,368円 ~ 63,602円

【特長】・台はかり・タンク用オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル・オール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 品名:
    オ-ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル
  • 外形寸法:
    (W)48×(D)48×(H)133mm
  • 長さ:
    5m
  • 絶縁抵抗:
    5000MΩ/DC50V
  • 定格出力:
    2.0394mV/V±0.2%
  • 許容過負荷:
    200%ofR.C.
  • 限界過負荷:
    200%ofR.C.
  • 総合誤差:
    0.05%ofR.O.
  • 推奨印加電圧:
    DC5~12V
  • 最大印加電圧:
    DC15V
  • 零バランス:
    ±1%ofR.O.
  • 入力端子間抵抗:
    約400Ω
  • 出力端子間抵抗:
    350±3.5Ω
  • 温度補償範囲:
    -10℃~60℃
  • 零点の温度影響:
    0.07%ofR.O./10℃
  • 出力の温度影響:
    0.02%ofLoad/10℃Typ.
  • ケーブル太さ:
    Φ6
  • 保護等級:
    IP67
  • 内容量:
    1個

型番

62-3148-80 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
定格容量(kN)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-3148-80

4981046613675
1(102.0kg)
1個

1個

57,820( 63,602円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・台はかり・タンク用オールステンレス密閉構造ビーム型ロードセル
・オールステンレス製で小型・軽量。苛酷な環境下でも高い信頼性を実現
・引張り・圧縮の両用
・零点の温度影響:0.07%ofR.O./10℃
・出力の温度影響:0.02%ofLoad/10℃Typ.
・ケーブル太さ/長さ:Φ6/5m防塵・防水:IP67

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オ-ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル IP67

オ-ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル IP67

    ビーム型ロードセル IP67

    ビーム型ロードセル IP67

      ビーム型ロードセル LC5206-T001

      ビーム型ロードセル LC5206-T001

        S字型ステンレス製ロードセル IP67

        S字型ステンレス製ロードセル IP67

          ビーム型ロードセル LC5223シリーズ

          ビーム型ロードセル LC5223シリーズ

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 54,880円 75,460円 41,160円 38,220円 32,818円
            通常出荷日 8日目~   8日目   8日目   8日目   8日目  
            商品タイプ 天秤関連品 天秤関連品 - 天秤関連品 天秤関連品
            オプション品 その他 その他 - その他 その他
            品名 オ-ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル ビーム型ロードセル - S字型ステンレス製ロードセル ビーム型ロードセル
            外形寸法 (W)48×(D)48×(H)133mm - - - -
            長さ 5m - - 4.5m 3m

            オ-ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル IP67のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました