(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 30m/50m/100m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3150-44
耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 30m/50m/100m タイアツボウバクヨウロードセルケーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,720円
税込単価
32,692円

【特長】・耐圧防爆用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉・ケーブル太さ:Φ1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 品名:
    耐圧防爆用ロードセルケーブル
  • 備考:
    銅線の断面積:0.56mm2
  • ケーブル太さ:
    Φ11mm
  • 内容量:
    1個

型番

62-3150-44 解除

Loading...

商品情報を表示

62-3150-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3150-44

4981046617031
30m
1個

1個

29,720( 32,692円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐圧防爆用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉
・ケーブル太さ:Φ11mm
・銅線の断面積:0.56mm2

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 30m/50m/100mの型番62-3150-44のページです。
型番62-3150-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 30m/50m/100m

耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 30m/50m/100m

    一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉

    一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉

      一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-37

      一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 62-3150-37

        一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 Φ9mm 30m/50m/100m

        一般用ロードセルケーブル〈6芯シールド付き〉 Φ9mm 30m/50m/100m

          標準分銅 F1級

          標準分銅 F1級

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 29,720円 38,220円 20,000円 49,000円 9,880円
            通常出荷日 15日目   15日目   19日目   15日目   1日目~  
            商品タイプ 天秤関連品 天秤関連品 - 天秤関連品 -
            オプション品 その他 その他 - その他 -
            品名 耐圧防爆用ロードセルケーブル 一般用ロードセルケーブル - ロードセルケーブル -
            備考 銅線の断面積:0.56mm2 銅線の断面積:0.75mm2 - 銅線の断面積:0.5mm2 -
            ケーブル太さ Φ11mm Φ12mm - Φ9mm -

            耐圧防爆用ロードセルケーブル(CEVS-6-11-1)〈6芯シールド付き〉 30m/50m/100mのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            62-3150-45
            62-3150-46
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            JANコード 長さ 内容量

            53,900円

            ( 59,290円 )
            1個 あり

            15日目

            498104661704850m-

            107,800円

            ( 118,580円 )
            1個 あり

            15日目

            4981046617055100m-

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました