(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉構造型小型ロードセル 力測定用 IP67

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3149-41
密閉構造型小型ロードセル 力測定用 IP67 ミッペイコウゾウガタコガタロードセル

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
112,700円 106,580円
税込単価
123,970円 117,238円

【特長】・力測定用密閉構造型小型ロードセル・多目的タイプ・小型・軽量で取扱いが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 品名:
    密閉構造型小型ロードセル
  • 絶縁抵抗:
    1000MΩ/DC50V
  • 定格出力:
    2.0394mV/V±0.5%
  • 許容過負荷:
    150%ofR.C.
  • 限界過負荷:
    200%ofR.C.
  • 総合誤差:
    0.2%ofR.O.
  • 推奨印加電圧:
    DC5~12V
  • 最大印加電圧:
    DC18V
  • 零バランス:
    ±10%ofR.O.
  • 入力端子間抵抗:
    425±50Ω
  • 出力端子間抵抗:
    350±5Ω
  • 温度補償範囲:
    -10℃~60℃
  • 零点の温度影響:
    0.1%ofR.O./10℃
  • 出力の温度影響:
    0.1%ofLoad/10℃
  • 内容量:
    1個

型番

62-3149-41 解除

Loading...

商品情報を表示

62-3149-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
外形寸法
定格容量(kN)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3149-41

4981046615747
(W)70×(D)50×(H)112mm
1(102.0kg)
1個

1個

112,700円

106,580

( 117,238円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・力測定用密閉構造型小型ロードセル
・多目的タイプ
・小型・軽量で取扱いが簡単、動的計量にも最適
・不活性ガス封入の完全密閉構造
・引張りタイプ
・零点の温度影響:0.1%ofR.O./10℃
・出力の温度影響:0.1%ofLoad/10℃
・ケーブル太さ/長さ:Φ5/3m
・防塵・防水性:IP67

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

密閉構造型小型ロードセル 力測定用 IP67の型番62-3149-41のページです。
型番62-3149-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉構造型小型ロードセル 力測定用 IP67

密閉構造型小型ロードセル 力測定用 IP67

    密閉構造型小型ロードセル ホッパ・タンク用 IP67

    密閉構造型小型ロードセル ホッパ・タンク用 IP67

      密閉構造型ロードセル IP67

      密閉構造型ロードセル IP67

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 112,700円 88,200円 215,600円
        通常出荷日 15日目~   15日目   15日目  
        商品タイプ 天秤関連品 天秤関連品 天秤関連品
        オプション品 その他 その他 その他
        品名 密閉構造型小型ロードセル 密閉構造型ロードセル 密閉構造型ロードセル
        絶縁抵抗 1000MΩ/DC50V 1000MΩ/DC50V 1000MΩ/DC50V
        定格出力 2.0394mV/V±0.5% - 2.0394mV/V±0.4%

        密閉構造型小型ロードセル 力測定用 IP67のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        62-3149-40
        62-3149-42
        62-3149-43
        62-3149-44
        62-3149-45
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        JANコード 外形寸法 定格容量
        (kN)
        内容量

        112,700円

        ( 123,970円 )
        1個 あり

        15日目

        4981046615778(W)85×(D)62×(H)144mm10(1.020t)-

        112,700円

        ( 123,970円 )
        1個 あり

        15日目

        4981046615785(W)85×(D)62×(H)144mm20(2.039t)-

        112,700円

        ( 123,970円 )
        1個 あり

        19日目

        4981046615754(W)70×(D)50×(H)112mm2(203.9kg)-

        112,700円

        ( 123,970円 )
        1個 あり

        15日目

        4981046615761(W)85×(D)62×(H)144mm5(509.9kg)-

        112,700円

        ( 123,970円 )
        1個 あり

        15日目

        4981046615730(W)70×(D)50×(H)112mm0.5(50.99kg)-

        天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました