(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S字型ステンレス製ロードセル IP67

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3149-37
S字型ステンレス製ロードセル IP67 Sジガタステンレスセイロードセル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,220円
税込単価
42,042円

【特長】・ホッパ・タンク用S字型ステンレス製ロードセル・ステンレス製のため耐腐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 品名:
    S字型ステンレス製ロードセル
  • 長さ:
    4.5m
  • 絶縁抵抗:
    5000MΩ/DC50V
  • 定格出力:
    2mV/V±0.1%
  • 許容過負荷:
    150%ofR.C.
  • 限界過負荷:
    200%ofR.C.
  • 総合誤差:
    0.03%ofR.O.
  • 推奨印加電圧:
    DC5~12V
  • 最大印加電圧:
    DC15V
  • 零バランス:
    ±1%ofR.O.
  • 入力端子間抵抗:
    380±20Ω
  • 出力端子間抵抗:
    350±3.5Ω
  • 温度補償範囲:
    -10℃~40℃
  • 零点の温度影響:
    0.016%ofR.O./10℃
  • 出力の温度影響:
    0.013%ofLoad/10℃Typ.
  • ケーブル太さ:
    Φ5
  • 保護等級:
    IP67
  • 材質:
    ステンレス製
  • 内容量:
    1個

型番

62-3149-37 解除

Loading...

商品情報を表示

62-3149-37 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
外形寸法
定格容量(kN)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
62-3149-37

62-3149-37

4981046613354
(W)80×(D)20×(H)88mm
5(509.9kg)
1個

1個

38,220( 42,042円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホッパ・タンク用S字型ステンレス製ロードセル
・ステンレス製のため耐腐食性を要求する仕様に最適
・偏心荷重の影響を受けにくい構造
・引張り用
・零点の温度影響:0.016%ofR.O./10℃
・出力の温度影響:0.013%ofLoad/10℃Typ.
・ケーブル太さ/長さ:Φ5/4.5m
・防塵・防水性:IP67

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

S字型ステンレス製ロードセル IP67の型番62-3149-37のページです。
型番62-3149-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S字型ステンレス製ロードセル IP67

S字型ステンレス製ロードセル IP67

    オ-ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル IP67

    オ-ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル IP67

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 38,220円 54,880円
      通常出荷日 8日目   8日目~  
      商品タイプ 天秤関連品 天秤関連品
      オプション品 その他 その他
      品名 S字型ステンレス製ロードセル オ-ルステンレス密閉構造ビーム型ロードセル
      長さ 4.5m 5m
      絶縁抵抗 5000MΩ/DC50V 5000MΩ/DC50V

      S字型ステンレス製ロードセル IP67のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      62-3149-38
      62-3149-39
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      JANコード 外形寸法 定格容量
      (kN)
      内容量

      47,040円

      ( 51,744円 )
      1個 あり

      8日目

      4981046613361(W)80×(D)25×(H)88mm10(1.020t)-

      56,840円

      ( 62,524円 )
      1個 あり

      8日目

      4981046613378(W)100×(D)35×(H)108mm20(2.039t)-

      天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました