(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バー型ロードセル IP54

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3149-64
バー型ロードセル IP54 バーガタロードセル 62-3149-64

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
235,200円
税込単価
258,720円

【特長】・積載台をバー型ロードセルに載せるだけでプラットホームスケールが完成・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 品名:
    バー型ロードセル
  • 絶縁抵抗:
    5000MΩ/DC50V
  • 許容過負荷:
    200%ofR.C.
  • 総合誤差:
    0.015%ofR.O.
  • 推奨印加電圧:
    DC5~12V
  • 最大印加電圧:
    DC15V
  • 零バランス:
    25±10%ofR.O.
  • 入力端子間抵抗:
    約200Ω
  • 出力端子間抵抗:
    175±5Ω
  • 温度補償範囲:
    -10℃~40℃
  • 零点の温度影響:
    0.04%ofR.O./10℃
  • 出力の温度影響:
    0.014%ofLoad/10℃Typ.
  • 内容量:
    1個

型番

62-3149-64 解除

Loading...

商品情報を表示

62-3149-64 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
外形寸法
定格出力
限界過負荷
定格容量(kN)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3149-64

4981046613330
(W)132×(D)380×(H)1115mm
1.5296mV/V±0.2%
250%ofR.C.
6(611.8kg)
1個

1個

235,200( 258,720円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載台をバー型ロードセルに載せるだけでプラットホームスケールが完成
・フロアスケールタイプ。
・ユニーク、シンプル仕様(四隅調整済み)
・圧縮タイプ
・零点の温度影響:0.04%ofR.O./10℃
・出力の温度影響:0.014%ofLoad/10℃Typ.
・1200×MAX2000mm(可変)(型番:62-3149-64)
・900×MAX2000mm(可変)(型番:62-3149-63)
・防塵・防水性:IP54

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バー型ロードセル IP54の型番62-3149-64のページです。
型番62-3149-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バー型ロードセル IP54

バー型ロードセル IP54

    ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 62-3149-36

    ビーム型ロードセル 浮上がり防止機構付き振れ止め金具一体型 62-3149-36

      ビーム型ロードセル LC5206-T001

      ビーム型ロードセル LC5206-T001

        シングルポイントロードセル IP54

        シングルポイントロードセル IP54

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 161,700円 83,300円 41,160円 16,878円
          通常出荷日 8日目~   8日目   8日目   8日目  
          商品タイプ 天秤関連品 - - 天秤関連品
          オプション品 その他 - - その他
          品名 バー型ロードセル - - シングルポイントロードセル
          絶縁抵抗 5000MΩ/DC50V - - 2000MΩ/DC50V(B/E)
          許容過負荷 200%ofR.C. - - 150%ofR.C.

          バー型ロードセル IP54のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          62-3149-63
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          JANコード 外形寸法 定格出力 限界過負荷 定格容量
          (kN)
          内容量

          161,700円

          ( 177,870円 )
          1個 あり

          19日目

          4981046613323(W)107×(D)380×(H)820mm1.0197mV/V+15%-0%400%ofR.C.3(305.9kg)-

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました