(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-6085-47
コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズ コンパレータライトツキデジタルハカリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,310円
税込単価
16,841円

製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ!コンパレータライト付きデジタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタルはかり
  • 計量皿サイズ(mm):
    132(W)×130(D)
  • 表示:
    7セグメントLCD、文字高約13.5mm
  • 電源:
    ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売)
  • 表示単位:
    g(グラム)・ct(カラット(宝石専用))・N(ニュートン)
  • 付属品:
    取扱説明書、ACアダプタ、カラー・バー(3色)、ネームプレート、簡易操作説明シール

型番

62-6085-47 解除

Loading...

商品情報を表示

62-6085-47 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
62-6085-47

62-6085-47

510
100

1個

15,310( 16,841円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ!コンパレータライト付きデジタルはかり

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズの型番62-6085-47のページです。
型番62-6085-47に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズ

コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズ

    コンパクトスケール HTシリーズ

    コンパクトスケール HTシリーズ

      A&D高精度コンパクトスケール HT-500

      A&D高精度コンパクトスケール HT-500

        プリンタ CSP

        プリンタ CSP

          高精度電子天びん AJ-4200JS

          高精度電子天びん AJ-4200JS

            メーカー アズワン アズワン 三商 アズワン コクゴ
            通常価格 13,509円 13,300円 14,000円 70,560円 109,611円
            通常出荷日 1日目~   8日目   2日目   7日目~   15日目  
            商品タイプ デジタルはかり - - 天秤関連品 -
            計量皿サイズ(mm) 132(W)×130(D) 132(W)×130(D) - - -
            表示 7セグメントLCD、文字高約13.5mm - - - -
            電源 ACアダプター(付属)、または単3乾電池4本(別売) ACアダプター(別売品 AX-TB196)、または単3乾電池4本(別売) - 専用ACアダプター -
            表示単位 g(グラム)・ct(カラット(宝石専用))・N(ニュートン) - - - -

            コンパレータライト付きデジタルはかり HTシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            62-6085-46
            62-6085-48
            62-6085-49
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            秤量
            (g)
            最小表示
            (mg)

            13,509円

            ( 14,860円 )
            1個 あり

            1日目

            310100

            13,509円

            ( 14,860円 )
            1個 あり

            10日目

            31001000

            15,310円

            ( 16,841円 )
            1個 あり

            1日目

            51001000

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました