(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボタン型アンプ付ロードセル LCCA21シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3150-60
ボタン型アンプ付ロードセル LCCA21シリーズ ボタンガタアンプツキロードセル 62-3150-60

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
37,240円
税込価格
40,964円

【特長】・アンプ付アナログ出力付きの力測定用圧縮型ロードセル・荷重分布測定やプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 電源(V):
    DC5±0.25
  • 商品詳細種別:
    ロードセル
  • 総合誤差:
    0.5% of R.O.
  • 最大許容過負荷:
    150% of R.C.
  • 負荷抵抗:
    5kΩ以上
  • 電源消費電流:
    16mA以下
  • 付属品:
    取付ホルダ、アンプケースホルダ、取扱説明書

型番

62-3150-60 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー型番
外形寸法
本体質量
固有振動数
定格容量(kg)
定格容量(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
62-3150-60

62-3150-60

LCCA21KN001
70(W)×160(H)mm
約70g
35kHz
102
1

1個

37,240( 40,964円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アンプ付アナログ出力付きの力測定用圧縮型ロードセル
・荷重分布測定やプレス圧測定等、多用途に使用することが可能。また、パソコン周辺機器のA/Dコンバータにも接続しやすい電圧出力
・セル取付金具、アンプケース取付金具付属
・防塵防水IP64相当(ロードセルのみ)
・ケーブル太さ/長さ:ロードセルからアンプΦ2/2m、アンプからΦ6/0.5m

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボタン型アンプ付ロードセル LCCA21シリーズ

ボタン型アンプ付ロードセル LCCA21シリーズ

    上皿電子分析天秤用 接続ケーブル

    上皿電子分析天秤用 接続ケーブル

      ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

      ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

        分析天びん 風防扉自動開閉タイプ EXシリーズ

        分析天びん 風防扉自動開閉タイプ EXシリーズ

          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン
          通常価格 37,240円 16,900円 57,010円 277,654円
          通常出荷日 15日目   7日目   1日目~   1日目  
          商品タイプ 天秤関連品 天秤関連品 - -
          オプション品 その他 その他 - -
          電源(V) DC5±0.25 - - -
          商品詳細種別 ロードセル - - -
          総合誤差 0.5% of R.O. - - -

          ボタン型アンプ付ロードセル LCCA21シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました