(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

校正用分銅 枕型分銅 M1級 AD1604シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

校正用分銅 枕型分銅 M1級 AD1604シリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,566円
税込単価
23,723円

非磁性ステンレス・スチール(SUS304)製の枕型M1級校正用分銅(鍛造)。

詳細情報を確認する

  • 精度等級:
    その他
  • 形状:
    まくら型
  • 材質:
    その他
  • ケース材質:
    アルミ
  • 精度等級詳細:
    M1級
  • 材質詳細:
    非磁性ステンレス・スチール(SUS304)

型番

62-7021-31 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表わす質量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-7021-31

1kg

1個

21,566( 23,723円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

非磁性ステンレス・スチール(SUS304)製の枕型M1級校正用分銅(鍛造)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅 枕型分銅 M1級 AD1604シリーズの型番62-7021-31のページです。
型番62-7021-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

校正用分銅 枕型分銅 M1級 AD1604シリーズ

校正用分銅 枕型分銅 M1級 AD1604シリーズ

    まくら型分銅 M2級

    まくら型分銅 M2級

      鋳鉄製まくら型分銅 M1級

      鋳鉄製まくら型分銅 M1級

        鋳鉄製まくら型分銅 M2級

        鋳鉄製まくら型分銅 M2級

          まくら型分銅 F1級+ JCSS校正

          まくら型分銅 F1級+ JCSS校正

            まくら型分銅 F2級 + JCSS校正

            まくら型分銅 F2級 + JCSS校正

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 18,566円 54,150円 9,654円 10,450円 49,670円 40,020円
              通常出荷日 8日目~   10日目   12日目   8日目~   12日目~   12日目~  
              精度等級 その他 - - - その他 その他
              形状 まくら型 - - - まくら型 まくら型
              材質 その他 - - - 非磁性ステンレス 非磁性ステンレス
              ケース材質 アルミ - - - - -
              精度等級詳細 M1級 - M1級 - F1級 F2級

              校正用分銅 枕型分銅 M1級 AD1604シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              62-7021-22
              62-7021-25
              62-7021-28
              62-7021-34
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              表わす質量

              57,330円

              ( 63,063円 )
              1個 あり

              8日目

              10kg

              43,904円

              ( 48,294円 )
              1個 あり

              10日目

              5kg

              28,411円

              ( 31,252円 )
              1個 あり

              12日目

              2kg

              18,566円

              ( 20,423円 )
              1個 あり

              8日目

              500g

              分銅カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました