(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0477-48
個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2T コジンヨウレイキャクキ・レイキャクフク

通常単価(税別)
38,365円
税込単価
42,202円

【特長】・熱中症対策に・従来品より冷却力20%UP!チューブにあけた細孔から冷...

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    チューブの長さ1.4m
  • 冷却温度(入気圧力0.4MPa、入気温度35℃):
    1次5.5℃2次1.5℃
  • 補足:
    VT本体 2本

型番

61-0477-48 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0477-48 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0477-48

-

1個

38,365( 42,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策に
・従来品より冷却力20%UP!チューブにあけた細孔から冷風が出ます。
・必要なのは圧縮空気だけ
・チューブタイプ
・熱風吹き出し口は約180℃首振り可能
・調整テープで体形に合わせられます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2Tの型番61-0477-48のページです。
型番61-0477-48に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2T

個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2T

    空調服 500kcalシリーズ用ロングケーブル

    空調服 500kcalシリーズ用ロングケーブル

      空調服 エアクールクッションACアダプターセット

      空調服 エアクールクッションACアダプターセット

        空調機空調ヘルメット02

        空調機空調ヘルメット02

          空調ヘルメットファンケーブル

          空調ヘルメットファンケーブル

            エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

            エンゲル ACアダプター MD14F・MHD14F用

              空調服 空調ヘルメット中継ケーブル

              空調服 空調ヘルメット中継ケーブル

                COOLキャップ クールキャップネックガード

                COOLキャップ クールキャップネックガード

                  IRIS 折りたたみベッド ブラウン

                  IRIS 折りたたみベッド ブラウン

                    ウォータージャグ用カップホルダー

                    ウォータージャグ用カップホルダー

                      個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)

                      個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)

                        クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)

                        クールヒッツ ツインコックウォータージャグ10L(ネイビー)

                          携帯型 熱中症指数・温湿度計

                          携帯型 熱中症指数・温湿度計

                            メーカー アズワン 空調服 空調服 空調服 空調服 澤藤電機 空調服 コーコス信岡 アイリスオーヤマ パール金属 重松製作所 パール金属 アズワン
                            通常価格 37,226円 709円 8,768円 7,951円 1,050円 15,640円 1,050円 651円 35,711円 1,620円 32,799円 9,761円 6,036円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   1日目   5日目   1日目   6日目   3日目   13日目   8日目   1日目   8日目   1日目  
                            詳細 チューブの長さ1.4m - - - - - - - - - - - -
                            冷却温度(入気圧力0.4MPa、入気温度35℃) 1次5.5℃2次1.5℃ - - - - - - - - - - - -
                            補足 VT本体 2本 - - - - - - - - - - - -

                            個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2Tのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            61-0477-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            仕様

                            37,226円

                            ( 40,949円 )
                            1個 -

                            10日目

                            VTカプラなし

                            個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました