(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VT-7KIIT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-0477-52
個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VT-7KIIT コジンヨウレイキャクキ・レイキャクフク

通常単価(税別)
32,670円
税込単価
35,937円

【特長】・熱中症対策に・体に巻きつけて使用します。チューブにあけた細孔から冷風...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 冷却温度(入気圧力0.4MPa、入気温度35℃):
    7℃
  • 補足:
    VT本体1本

型番

61-0477-52 解除

Loading...

商品情報を表示

61-0477-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-0477-52

チューブの長さは1.5m/VTカプラ付き

1個

32,670( 35,937円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症対策に
・体に巻きつけて使用します。チューブにあけた細孔から冷風が出ます。
・必要なのは圧縮空気だけ
・チューブタイプ
・チューブを体に巻き付けて使用します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VT-7KIITの型番61-0477-52のページです。
型番61-0477-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VT-7KIIT

個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VT-7KIIT

    個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT

    個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT

      個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5

      個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5

        個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5

        個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT-5

          個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII

          個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII

            個人用冷却器 クーレット

            個人用冷却器 クーレット

              個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2T

              個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VTW-7K2T

                個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5

                個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5

                  個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GT

                  個人用冷却器・冷却服 VTW-7K2GT

                    メーカー アズワン 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン 重松製作所 アズワン 重松製作所 重松製作所
                    通常価格 31,530円 31,530円 32,670円 31,530円 31,530円 34,327円 37,226円 31,530円 37,226円
                    通常出荷日 8日目~   12日目   8日目   8日目   1日目~   1日目   1日目~   10日目   10日目  
                    商品タイプ 胴周り用品 - - - - 胴周り用品 - - -
                    冷却温度(入気圧力0.4MPa、入気温度35℃) 7℃ - - - 7℃ - 1次5.5℃2次1.5℃ - -
                    補足 VT本体1本 - - - - - VT本体 2本 - -

                    個人用冷却器・冷却服 チューブタイプ VT-7KIITのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-0477-53
                    61-0477-54
                    61-0477-55
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕様

                    32,670円

                    ( 35,937円 )
                    1個 -

                    8日目

                    チューブの長さは1.5m/VTカプラ付き、腰バンドなし

                    31,530円

                    ( 34,683円 )
                    1個 -

                    12日目

                    チューブの長さは1.5m/VTカプラなし

                    31,530円

                    ( 34,683円 )
                    1個 -

                    8日目

                    チューブの長さは1.5m/VTカプラ、腰バンドなし

                    個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました