(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防災ネット 落ちないくんII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-3805-24
防災ネット 落ちないくんII ボウサイネット オチナイクンII 900

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,900円
税込単価
10,890円

【特長】・「面」で覆い収納物の落下を防止!取付簡単!モノの出し入れもワンタッチ...

詳細情報を確認する

  • ネット目:
    25mm
  • セット内容:
    ネット・ハトメ付バックル・接着金具・取付ボルトナット
  • 材質:
    材質:ネット:ポリエチレン

型番

62-3805-24 解除

Loading...

商品情報を表示

62-3805-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
棚幅900mm用
棚幅1200mm用
棚幅1500mm用
棚幅1800mm用
ネットサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3805-24

棚内寸法800~860mm対応
-
-
-
W720×H700mm

1個

9,900( 10,890円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「面」で覆い収納物の落下を防止!取付簡単!モノの出し入れもワンタッチ
・ハトメ付きバックルと接着の2通りの取付方法。
・1目当たりの引っ張り強度120㎏!
・ワンタッチで簡単脱着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防災ネット 落ちないくんIIの型番62-3805-24のページです。
型番62-3805-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防災ネット 落ちないくんII

防災ネット 落ちないくんII

    キャビネット用耐震ベルト(外付用)

    キャビネット用耐震ベルト(外付用)

      アズワン リンクワイヤーストッパー

      アズワン リンクワイヤーストッパー

        落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ

        落下ストッパーS LH-916S-Pシリーズ

          キャビネットホルダー LH-801GLP

          キャビネットホルダー LH-801GLP

            落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ

            落下ストッパー LH-913A-Pシリーズ

              ボンベ固定スタンド ボンベ架数 1~2本

              ボンベ固定スタンド ボンベ架数 1~2本

                メーカー アズワン エスコ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 9,900円 3,281円 6,650円 1,600円 3,923円 2,630円 19,310円
                通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                ネット目 25mm - - - - - -
                セット内容 ネット・ハトメ付バックル・接着金具・取付ボルトナット - - - - - -
                材質 材質:ネット:ポリエチレン - - ベルト/PP(ポリプロピレン)、バックル/POM(ポリアセタール) - 取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、テープ粘着材:アクリル系 スチール製(焼付塗装)

                防災ネット 落ちないくんIIのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                62-3805-25
                62-3805-27
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                棚幅900mm用 棚幅1200mm用 棚幅1500mm用 棚幅1800mm用 ネットサイズ

                10,700円

                ( 11,770円 )
                1個 -

                1日目

                -棚内寸法1100~1160mm対応--W1020×H700mm

                13,900円

                ( 15,290円 )
                1個 -

                1日目

                ---棚内寸法1700~1760mm対応W1620×H700mm

                転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました