(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュポン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュポン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000シリーズ

通常価格(税別)
3,047円
税込価格
3,352円

【特長】・タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層構造です。・ほとん...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    つなぎタイプ
  • 規格:
    JIS規格品
  • 用途:
    化学防護
  • 機能:
    耐液体 / 耐スプレー / 防塵 / 防滴
  • 商品タイプ:
    フード付き
  • 仕様:
    タイケム(R)
  • 詳細:
    使い切り
  • 商品の仕様:
    フードゴム入、袖口ゴム入、裾口ゴム入、背ウエストゴム入、二重に接着可能なファスナーカバー付、接着可能なあごカバー付、縫い目にテープシーム
  • 材質:
    タイベック(R)・ポリマーコーティング
  • 色:
  • 内容量:
    1枚入

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
適応胸囲
適応身長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
92~100cm
168~176cm
1枚入

1個

3,047( 3,352円 )

1日目

L
100~108cm
174~182cm
1枚入

10個

3,047( 3,352円 )

1日目

XL
108~116cm
180~188cm
1枚入

10個

3,047( 3,352円 )

1日目

XXL
116~124cm
186~194cm
1枚入

1個

3,047( 3,352円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層構造です。
・ほとんどの高濃度無機化学物質や感染症対策物質等、危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
・商品の主な使用用途:理化学・ダイオキシン類対策
・使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
・その他:JIST8115タイプ3、4、5、6適合品/JIST8122:2007生物学的物質に対する防護服/人工血液バリア性能クラス6/ウイルスバリア性能クラス6

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュポン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000シリーズ

デュポン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000シリーズ

    タイケム C型 デュポン防護服

    タイケム C型 デュポン防護服

      タイベック(R)PEコート続服 5428Bシリーズ

      タイベック(R)PEコート続服 5428Bシリーズ

        タイケムC型 C-L

        タイケムC型 C-L

          デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服

          デュポン(TM)タイベック(R)製 6010 続服

            メーカー アズワン アゼアス アズワン ケニス アズワン
            通常価格 3,047円 3,970円 8,239円 3,860円 1,506円
            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   25日目   1日目~  
            商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ つなぎタイプ - -
            規格 JIS規格品 - 規格無し - -
            用途 化学防護 - 薬品 - -
            機能 耐液体 / 耐スプレー / 防塵 / 防滴 - 耐液体 - -
            商品タイプ フード付き - フード付き - -

            デュポン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました