(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーセーフプロ314 BS314YGシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:62-8143-65
ビーセーフプロ314 BS314YGシリーズ【1~12個入り】 ビーセーフプロ314・12コイリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,716円
税込単価
11,788円

【特長】・重量18gと超軽量保護メガネで、ソフトなつるとノーズパットの為、長時...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 規格:
    ANSI
  • 曇り止め:
  • 素材:
    ポリカーボネート
  • 規格詳細:
    ANSI Z87.1適合品

型番

62-8143-65 解除

Loading...

商品情報を表示

62-8143-65 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-8143-65

約216g
12個

1パック

12個入り

10,716( 11,788円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量18gと超軽量保護メガネで、ソフトなつるとノーズパットの為、長時間の使用でも負担が少なく抜群の装着感です
・フレームレスの為視野が広く、防曇加工を施している事からマスクと併用しても安心してお使いいただけます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビーセーフプロ314 BS314YGシリーズの型番62-8143-65のページです。
型番62-8143-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーセーフプロ314 BS314YGシリーズ

ビーセーフプロ314 BS314YGシリーズ

    リケン 保護メガネ

    リケン 保護メガネ

      一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

      一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

        二眼型保護めがね YX-510

        二眼型保護めがね YX-510

          保護メガネ カーブ

          保護メガネ カーブ

            セーフティグラス  クリアケース

            セーフティグラス クリアケース

              ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-793 UV400

              ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-793 UV400

                メガネ 5×8.03.11.00

                メガネ 5×8.03.11.00

                  一眼式保護メガネ 770-FC

                  一眼式保護メガネ 770-FC

                    アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

                    アイフィット 保護メガネ 小顔用 TSG-VFP-S

                      保護メガネ RM-17 イエロー

                      保護メガネ RM-17 イエロー

                        ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite

                        ミドリ安全 保護めがね X-9174 uvex skylite

                          メーカー アズワン 理研オプテック トラスコ中山 山本光学 ブッシュネル 東京硝子器械 ミドリ安全 三商 日本光器製作所 トラスコ中山 理研化学 ミドリ安全
                          通常価格 931円 1,783円 2,940円 924円 1,071円 1,146円 1,666円 2,500円 1,074円 2,663円 1,119円 2,551円
                          通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   6日目   9日目   2日目   4日目   1日目   4日目   1日目  
                          形状 一眼型メガネ - 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 一眼型メガネ
                          規格 ANSI - JIS - ANSI - - - - - - JIS
                          曇り止め - - - - - -
                          素材 ポリカーボネート - - - - - - - - - - -
                          規格詳細 ANSI Z87.1適合品 - - - - - - - - - - -

                          ビーセーフプロ314 BS314YGシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          62-8143-64
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          重量 内容量

                          931円

                          ( 1,024円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          約18g1個

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました