(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
928円
税込単価
1,021円

【特長】・カラフルなつるでやさしいイメージで女性に大人気です。・軽くて顔にぴっ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • レンズ色:
    クリア
  • つる:
    オレンジ

型番

61-3595-09 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3595-09

約25g

1個

928( 1,021円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルなつるでやさしいイメージで女性に大人気です。
・軽くて顔にぴったりフィットしほとんどすきまを作りません。
・やわらかいつると鼻パッドは長時間装着でも快適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズの型番61-3595-09のページです。
型番61-3595-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズ

ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズ

    ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズ

    ビーセーフプロ398 BS398CLAFシリーズ

      ビーセーフプロ 319 BS319CLAFシリーズ

      ビーセーフプロ 319 BS319CLAFシリーズ

        保護めがね LX-54

        保護めがね LX-54

          ビーセーフプロ 982 BS982シリーズ

          ビーセーフプロ 982 BS982シリーズ

            保護メガネ NEWAOS

            保護メガネ NEWAOS

              ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

              ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

                一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

                一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 理研化学 アズワン トラスコ中山
                  通常価格 928円 1,300円 1,068円 3,820円 2,413円 1,619円 1,021円 2,940円
                  通常出荷日 9日目   2日目   8日目   10日目   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   1日目  
                  形状 一眼型メガネ - 一眼型メガネ - 一眼型メガネ ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ
                  曇り止め -
                  レンズ色 クリア クリア クリア - クリア - クリア -
                  つる オレンジ - - - - - - -

                  ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました