(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3595-29
ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ【1~12個入り】 ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,857円
税込単価
2,043円

【特長】・水が入らない間接通気孔つきです。・矯正メガネの上からもお使いいただけ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • レンズ色:
    クリア
  • 仕様:
    間接通気孔つき
  • 補足:
    メガネ併用可能

型番

61-3595-29 解除

Loading...

商品情報を表示

61-3595-29 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3595-29

約115g
1個

5個

1,857( 2,043円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水が入らない間接通気孔つきです。
・矯正メガネの上からもお使いいただけます。
・調節可能なヘッドバンドは、ヘルメットなどにも対応可能です。
・ネオプレン製のヘッドバンドは、耐薬品性が高く、化学工場などでのご使用におすすめです。
・レンズは交換可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズの型番61-3595-29のページです。
型番61-3595-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ

ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ

    ビーセーフプロ 922ゴーグル BS922シリーズ

    ビーセーフプロ 922ゴーグル BS922シリーズ

      安全ゴーグル ウルトラソニック

      安全ゴーグル ウルトラソニック

        ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

        ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

          レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

          レーザー用JISゴーグル YG-6000シリーズ

            安全ゴーグル RG-12

            安全ゴーグル RG-12

              ゴーグル型保護めがね YG-5080M

              ゴーグル型保護めがね YG-5080M

                防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)

                防曇ゴーグル(ワイドビュータイプ)

                  保護ゴーグル YG-5200

                  保護ゴーグル YG-5200

                    保護ゴーグル FCアイピース GCV-52

                    保護ゴーグル FCアイピース GCV-52

                      ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

                      ミドリ安全 ビジョンベルデ 保護めがね VG-501F ゴーグル形 バンド式

                        メーカー アズワン アズワン UVEX アズワン アズワン 理研化学 ケニス 理研オプテック アズワン 日本光器製作所 ミドリ安全
                        通常価格 1,857円 1,670円 3,179円 1,021円 2,723円 2,644円 1,293円 2,024円 947円 2,088円 2,424円
                        通常出荷日 10日目~   8日目~   1日目~   8日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                        形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル ゴーグル - ゴーグル - ゴーグル ゴーグル
                        曇り止め - - -
                        レンズ色 クリア クリア - クリア - - - - - - -
                        仕様 間接通気孔つき - - - - - - - - - -
                        補足 メガネ併用可能 メガネ併用可能 - - - - - - - - -

                        ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        61-3595-30
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        重量 内容量

                        21,262円

                        ( 23,388円 )

                        12個入り

                        1パック あり

                        19日目

                        約1380g12個/箱

                        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました