(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-3595-35
ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ【1~24個入り】 ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328-24

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,021円 ~ 23,397円
税込価格
1,123円 ~ 25,737円

【特長】・水が入らない間接通気孔つきです。・矯正用メガネの上からもお使いいただ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ゴーグル
  • 曇り止め:
  • レンズ色:
    クリア
  • フレーム:
    PVC
  • レンズ:
    ポリカーボネート
  • ヘッドバンド:
    ゴム

型番

61-3595-35 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
重量
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-3595-35

約1730g
24個/箱

1パック

24個入り

23,397( 25,737円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水が入らない間接通気孔つきです。
・矯正用メガネの上からもお使いいただけます。
・ソフトな装着感で調節可能なヘッドバンドです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズ

    ビーセーフプロ 922ゴーグル BS922シリーズ

    ビーセーフプロ 922ゴーグル BS922シリーズ

      ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ

      ビーセーフプロ 922Nゴーグル BS922Nシリーズ

        ビーセーフプロ 982 BS982シリーズ

        ビーセーフプロ 982 BS982シリーズ

          ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

          ミドリ安全 保護めがね ルネベル MP-792 防曇加工

            ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズ

            ビーセーフプロ 982ST オレンジ BS982STOシリーズ

              ゴーグル 201 無気孔防曇レンズ

              ゴーグル 201 無気孔防曇レンズ

                保護めがね LX-54

                保護めがね LX-54

                  ゴーグル EE-70F

                  ゴーグル EE-70F

                    ビーセーフプロ 319 BS319CLAFシリーズ

                    ビーセーフプロ 319 BS319CLAFシリーズ

                      二眼型セーフティグラス(ゴーグル兼用タイプ)

                      二眼型セーフティグラス(ゴーグル兼用タイプ)

                        一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

                        一眼型セーフティグラス(メガネ併用可・UVカット・サイド通気穴付)

                          メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ミドリ安全 アズワン コクゴ アズワン コクゴ アズワン トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 1,021円 1,670円 1,857円 2,413円 1,685円 928円 960円 3,820円 1,370円 1,068円 1,771円 3,017円
                          通常出荷日 8日目~   8日目~   10日目~   8日目~   9日目   9日目   8日目   10日目   7日目   8日目   4日目   1日目  
                          形状 ゴーグル ゴーグル ゴーグル 一眼型メガネ 二眼型メガネ 一眼型メガネ - - - 一眼型メガネ ゴーグル 一眼型メガネ
                          曇り止め - - -
                          レンズ色 クリア クリア クリア クリア - クリア - - - クリア - -
                          フレーム PVC - - - - - - - - - - -
                          レンズ ポリカーボネート - - - - - - - - - - -

                          ビーセーフプロ 328ゴーグル BS328シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました