(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

暗証番号キーボックス KBTシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9938-81
暗証番号キーボックス KBTシリーズ アンショウバンゴウキーボックス(テンキーシキ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,656円 ~ 31,972円
税込価格
32,622円 ~ 35,169円

【特長】・オートロック式ですので、閉め忘れの心配がありません。扉を閉めると自動...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    キーボックス
  • ボックスタイプ:
    鍵付タイプ
  • 材質:
    本体:PP・スチール・ABS、キーホルダー:PMMA・スチール
  • 電源:
    単3電池×4本使用(電池はついておりません)アルカリ乾電池使用推奨

型番

61-9938-81 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
ホルダ数(個)
間口×奥行×高さ(mm)
セット内容
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9938-81

24
215×315×98
専用キーホルダー(赤・青・黄・緑 各6個)、取付ネジ(3本)、緊急解除キー(2個)
3230g(パッケージ含む)

1個

29,656( 32,622円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートロック式ですので、閉め忘れの心配がありません。扉を閉めると自動的に施錠されます
・1~8桁の暗証番号で管理するオートロック式のキーボックスです
・緊急時にはシリンダー錠での解錠も可能です
・誤入力をするとアラームでお知らせします
・暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

暗証番号キーボックス KBTシリーズ

暗証番号キーボックス KBTシリーズ

    キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

    キーボックス(可変ダイヤル式/つる有無)

      68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26

      68mm キーボックス(可変ダイアル式) EA983ZA-26

        95x70x131mm キーボックス(プッシュボタン式)

        95x70x131mm キーボックス(プッシュボタン式)

          キーボックス(可変ダイアル式)

          キーボックス(可変ダイアル式)

            76x57x127mm キーボックス(プッシュボタン式)

            76x57x127mm キーボックス(プッシュボタン式)

              76x57x184mm キーボックス(プッシュボタン式)

              76x57x184mm キーボックス(プッシュボタン式)

                キーハンガー

                キーハンガー

                  キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)

                  キーボックス(可変ダイヤル錠式・緊急開錠キー付)

                    指紋認証キーボックス 履歴機能付き

                    指紋認証キーボックス 履歴機能付き

                      フジテック BPセーフティボックス "BIG"

                      フジテック BPセーフティボックス "BIG"

                        メーカー アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ キング工業 フジテックジャパン
                        通常価格 29,656円 6,180円 6,650円 23,710円 10,800円 13,810円 16,330円 2,405円 9,520円 190,722円 8,104円
                        通常出荷日 10日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目  
                        商品タイプ キーボックス キーボックス - キーボックス - キーボックス キーボックス - - - キーボックス
                        ボックスタイプ 鍵付タイプ 鍵無しタイプ - 鍵無しタイプ - 鍵無しタイプ 鍵無しタイプ - - - 鍵付タイプ
                        材質 本体:PP・スチール・ABS、キーホルダー:PMMA・スチール - - - - - - - - - -
                        電源 単3電池×4本使用(電池はついておりません)アルカリ乾電池使用推奨 - - - - - - - - - -

                        暗証番号キーボックス KBTシリーズのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました