(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

番号小判札453(1~100)

型番:61-3431-36
番号小判札453(1~100)【100個入り】 バンゴウコバンフダ453-W(1-100)

通常単価(税別)
9,120円
税込単価
10,032円

【商品仕様】・番号小判札453(1~100)です・小判型札の片面に1から100...

詳細情報を確認する

  • 入数:
    100枚1組
  • サイズ:
    45×30×2.5mm(小)
  • 仕様:
    3mmφ穴×1・片面印刷
  • 材質:
    スチロール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

61-3431-36 解除

Loading...

61-3431-36(ホワイト)


61-3431-38(イエロー)
商品情報を表示

61-3431-36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3431-36

ホワイト

1パック

100個入り

9,120( 10,032円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・番号小判札453(1~100)です
・小判型札の片面に1から100までの数字が印字されています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

番号小判札453(1~100)の型番61-3431-36のページです。
型番61-3431-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

番号小判札453(1~100)

番号小判札453(1~100)

    ファイバー札 20031シリーズ

    ファイバー札 20031シリーズ

      ステンレス札 A・B

      ステンレス札 A・B

        メーカー アズワン アズワン 日本緑十字社
        通常価格 9,120円 6,175円 2,232円
        通常出荷日 8日目   8日目   2日目  
        入数 100枚1組 100枚1組 -
        サイズ 45×30×2.5mm(小) - -
        仕様 3mmφ穴×1・片面印刷 小判型 -
        材質 スチロール 強硬ファイバー -

        番号小判札453(1~100)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        61-3431-38
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日

        9,120円

        ( 10,032円 )

        100個入り

        1パック -

        8日目

        イエロー

        名札カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました