(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグ(R)リペアパティ 補修用接着エポキシパテ PTYシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピグ(R)リペアパティ 補修用接着エポキシパテ PTYシリーズ【12~40個入り】

通常価格(税別)
30,077円
税込価格
33,085円

【特長】・汚れず、強力な捕集が可能です。・スチール、ガラス、石材、プラスチック...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 61-3593-62の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-3593-63の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-3593-64の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
仕様
耐熱温度
材質
耐熱温度(℃)
入数
質量(kg)
直径×長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
約149℃
エポキシ樹脂・硬化剤
-
1箱(12本入り)
約1.8/箱
φ20×180

1パック

12個入り

30,077( 33,085円 )

8日目

-
約149℃
エポキシ樹脂・硬化剤
-
1箱(40個入り)
約1.4/箱
φ20×40

1パック

40個入り

30,077( 33,085円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れず、強力な捕集が可能です。
・スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する捕集が簡単にできます。
・あらかじめ分量を計ったエポキシ本剤、硬化剤が1つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます。
・20分で硬化し、1時間もすればセメントよりも硬くなります。
・無害ですから、水道管の補修にもお使いいただけます。
・溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です。

(i)ご注意

  • 61-3593-62の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-3593-63の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
    61-3593-64の取扱説明書はこちらから、ご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグ(R)リペアパティ 補修用接着エポキシパテ PTYシリーズ

ピグ(R)リペアパティ 補修用接着エポキシパテ PTYシリーズ

    コンクリートのヒビふさぎ CF-02

    コンクリートのヒビふさぎ CF-02

      ペーストモルタル

      ペーストモルタル

        耐火モルタルS

        耐火モルタルS

          20g 木材補修ねんどパテ

          20g 木材補修ねんどパテ

            モルタルセメントはがし剤

            モルタルセメントはがし剤

              70g 木工パテ

              70g 木工パテ

                350gx2コンクリート補修材

                350gx2コンクリート補修材

                  ウメールパテ(グレー・ホワイト)

                  ウメールパテ(グレー・ホワイト)

                    かくれん棒ねんどパテ

                    かくれん棒ねんどパテ

                      500g 壁補修材(屋内用)

                      500g 壁補修材(屋内用)

                        120ml 木部補修用パテ

                        120ml 木部補修用パテ

                          カラーパテ

                          カラーパテ

                            メーカー アズワン 建築の友 トーヨーマテラン 家庭化学 エスコ 家庭化学 エスコ エスコ 家庭化学 建築の友 エスコ エスコ ハウスボックス
                            通常価格 30,077円 938円 881円 1,401円 860円 886円 430円 1,019円 896円 642円 960円 740円 699円
                            通常出荷日 8日目   2日目   1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目  

                            ピグ(R)リペアパティ 補修用接着エポキシパテ PTYシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました