(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリンダーブラシ

シリンダーブラシ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,938円 6,880円
税込単価
8,732円 7,568円

【特長】・ドーム状のブラシ面で、大きな直径の配管や機器の奥まできれいに洗浄でき...

詳細情報を確認する

  • 毛材詳細:
    ハードポリエステル

型番

61-3596-84 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
毛材
毛丈(mm)
サイズ(直径×高さ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3596-84

その他
35
127×89mm

2個

7,938円

6,880

( 7,568円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドーム状のブラシ面で、大きな直径の配管や機器の奥まできれいに洗浄できます。
・ハンドル(別売)を取り付け、シリンダーなど大型機器を洗浄します。
・全ての毛にウェーブ(クリンプ加工)を施しているため、保水性と洗剤の泡持ちがよく、作業性にすぐれています。
・毛の密度が非常に高く、洗浄効果にすぐれています。また接地面に曲線をつけているため、曲面部の洗浄にも適しています。
・毛の根元を非腐食性のステンレス製留金でしっかりと固定しているので、毛が抜けにくくなっています。

商品情報

61-3596-84で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリンダーブラシの型番61-3596-84のページです。
型番61-3596-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリンダーブラシ

シリンダーブラシ

    スクラッチブラシ ナイロン

    スクラッチブラシ ナイロン

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 7,938円 813円
      通常出荷日 12日目   9日目  
      毛材詳細 ハードポリエステル ハードナイロン

      シリンダーブラシのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました