(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,000円
税込単価
11,000円

【特長】・夏のお部屋・事務所の環境管理(熱中症)にお役立ち・熱中症・WBGT指...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 精度:
    温度:±1℃(-20~+40℃)、湿度:±2%(35~75%RH・常温にて)
  • メーカー名:
    エンペックス気象計

型番

62-1626-40 解除

Loading...

62-1626-40

62-1626-40

62-1626-41

62-1626-41

62-1626-42

62-1626-42

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定温度範囲(℃)
測定湿度範囲(%RH)
防滴・防水機能
仕様
メーカー型番
重量(g)
本体寸法
設置方法
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-1626-40

0~44
20~90
防水
防雨
TM-2486W
1000
300×40mm
掛け
PS(ポリスチレン)、PVC(塩化ビニル樹脂)

1個

10,000( 11,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏のお部屋・事務所の環境管理(熱中症)にお役立ち
・熱中症・WBGT指数表記

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズの型番62-1626-40のページです。
型番62-1626-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズ

環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズ

    温度計 本体

    温度計 本体

      おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

      おうちルームデジタルmidi温湿度計 TDシリーズ

        熱中症指数計(温度・湿度計付)

        熱中症指数計(温度・湿度計付)

          デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示

          デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示

            温湿度計 快段目盛 丸型

            温湿度計 快段目盛 丸型

              温湿度計 熱中症注意 丸型

              温湿度計 熱中症注意 丸型

                メーカー アズワン ライン精機 アズワン エスコ エスコ 新潟精機(SK) シンワ測定
                通常価格 2,800円 14,616円 1,800円 9,370円 2,900円 2,500円 2,912円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ 温湿度計 中心温度計 - 熱中症指数モニター 熱中症指数モニター 温湿度計 温湿度計
                精度 温度:±1℃(-20~+40℃)、湿度:±2%(35~75%RH・常温にて) - - - - - -
                メーカー名 エンペックス気象計 - - - - - -

                環境管理温・湿度計「熱中症注意」 TMシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                62-1626-41
                62-1626-42
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                測定温度範囲
                (℃)
                測定湿度範囲
                (%RH)
                防滴・防水機能 仕様 メーカー型番 重量(g) 本体寸法 設置方法 材質

                3,500円

                ( 3,850円 )
                1個 -

                1日目

                10~4025~90なし-TM-2482W340230×27mm掛けPS(ポリスチレン)

                2,800円

                ( 3,080円 )
                1個 あり

                1日目

                10~4025~90なし-TM-2484W95124×120×27mm置き、掛けPS(ポリスチレン)

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました