(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:62-3146-75
パーソナル電子天びん EKシリーズ チョウリカデン

パーソナル電子天びん EKシリーズ 62-3146-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,000円 44,998円
税込単価
59,400円 49,498円

EKシリーズに大型モデル登場。計量台寸法:300×210mm/最小単位質量:0...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    ACアダプタ(AX-TB266)、または鉛バッテリー(別売)
  • 外形寸法:
    (W)315×(D)340×(H)120mm
  • 標準付属品:
    取扱説明書、ACアダプタ
  • 計量台寸法:
    300×210mm
  • 最小単位質量:
    0.1g
  • 100%最小質量:
    10g

型番

62-3146-75 解除

Loading...

62-3146-75 の仕様・寸法情報

型番
最小表示
ひょう量
質量
最大計数値
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

62-3146-75

0.1g/1g
3kg/30kg
4.9kg
300/000個

1個

54,000円

44,998

( 49,498円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

EKシリーズに大型モデル登場。
計量台寸法:300×210mm/最小単位質量:0.1g/100%最小質量:10g

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

カタログ

 

62-3146-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナル電子天びん EKシリーズの型番62-3146-75のページです。
型番62-3146-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナル電子天びん EKシリーズ

パーソナル電子天びん EKシリーズ

    パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ

    パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ

      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

      パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ JCSS校正書類付

        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

        パーソナル電子天びん EK-Lシリーズ一般校正書類付

          高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

          高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

            高精度デジタル天秤(音叉振動式)

            高精度デジタル天秤(音叉振動式)

              エスコ 電子天秤 EA715C-21/22

              エスコ 電子天秤 EA715C-21/22

                台はかり BX-Kシリーズ

                台はかり BX-Kシリーズ

                  プロスケール GSシリーズ

                  プロスケール GSシリーズ

                    デジタルシャワープルーフはかり

                    デジタルシャワープルーフはかり

                      シャワープルーフはかり(ステンレス皿付き)

                      シャワープルーフはかり(ステンレス皿付き)

                        エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

                        エスコ 台はかり EA715DC-30/60/150

                          メーカー アズワン エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 イシダ エスコ 島津製作所 アズワン カスタム カスタム エスコ
                          通常価格 53,000円 34,595円 61,923円 49,436円 54,802円 101,749円 42,010円 131,183円 9,991円 8,500円 8,739円 35,667円
                          通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 16日目   16日目   3日目~   5日目   1日目~   4日目~   8日目   1日目   1日目   1日目~  
                          電源 ACアダプタ(AX-TB266)、または鉛バッテリー(別売) - - - - - - - 単2電池×4個(動作確認用電池付)、ACアダプター(別売) - - -
                          外形寸法 (W)315×(D)340×(H)120mm - - - - - - - - - - -
                          標準付属品 取扱説明書、ACアダプタ - - - - - - - - - - -
                          計量台寸法 300×210mm - - - - - - - - - - -
                          最小単位質量 0.1g - - - - - - - - - - -

                          パーソナル電子天びん EKシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          62-3146-74
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          最小表示 ひょう量 質量 最大計数値

                          53,000円

                          ( 58,300円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          0.1g15kg4.2kg150/000個

                          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました