(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:62-3146-72
ポータブルスケール SAシリーズ チョウリカデン

ポータブルスケール SAシリーズ 62-3146-72

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
41,366円 ~ 52,000円
税込価格
45,503円 ~ 57,200円

【特長】・これ一台で!小さな計量(最小表示1g)から大きな計量まで。・大きな取...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    ACアダプタ(AX-TB196)、または単1形乾電池4個(別売)
  • 外形寸法:
    (W)330×(D)509×(H)80mm
  • 表示:
    7セグメント液晶表示(文字高24mm)、180°反転表示可能
  • 標準付属品:
    取扱説明書、ACアダプタ
  • 計量台寸法:
    330×330mm
  • 最小表示R1(選択可能):
    0.1kg
  • 最小表示R2(選択可能):
    0.01kg
  • 最小表示R3(選択可能):
    0.001kg(0kg~3kg)/0.01kg(3kg~)
  • 最小表示R4(選択可能):
    1g(0g~3000g)/0.01kg(3kg~)

型番

62-3146-72 解除

Loading...

型番
ひょう量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

62-3146-72

60kg

1個

41,366( 45,503円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・これ一台で!小さな計量(最小表示1g)から大きな計量まで。
・大きな取っ手がついているので、はかりたいところに持って行くことができます。
・本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈です。計量皿寸法:330(W)×330mm。
・ボタン1つで表示の向きが替えられます(上下反転表示)。
・バックライト付き液晶表示。表示のホールド機能付きです。
・薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもできます(厚さ約73mm)。
・最小表示を切り替えることができます。
・ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付きです。
・取引・証明用はかり(検定付きはかり)ではありません。計量結果によって料金が決定する「はかり売り」や、健康診断の体重測定などの証明用途にはご使用できません。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポータブルスケール SAシリーズ

ポータブルスケール SAシリーズ

    卓上カウンティングスケール R31PE30

    卓上カウンティングスケール R31PE30

      デジタル防水スケール(取引証明以外用)

      デジタル防水スケール(取引証明以外用)

        ポケッタブルスケール KP-103

        ポケッタブルスケール KP-103

          高精度・コンパクトスケール HT-120

          高精度・コンパクトスケール HT-120

            デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

            デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

              デジタルクッキングスケール KW-001

              デジタルクッキングスケール KW-001

                メーカー アズワン ケニス タニタ タニタ エー・アンド・デイ ケニス タニタ
                通常価格 41,366円 56,575円 8,979円 4,000円 17,898円 11,000円 5,000円
                通常出荷日 8日目   19日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目  
                電源 ACアダプタ(AX-TB196)、または単1形乾電池4個(別売) - - - - - -
                外形寸法 (W)330×(D)509×(H)80mm - - - - - -
                表示 7セグメント液晶表示(文字高24mm)、180°反転表示可能 - - - - - -
                標準付属品 取扱説明書、ACアダプタ - - - - - -
                計量台寸法 330×330mm - - - - - -

                ポータブルスケール SAシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました