(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イシダ デジタル演算ハカリ

イシダ デジタル演算ハカリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
90,600円 ~ 101,000円  特別価格 
税込価格
99,660円 ~ 111,100円  特別価格 

イシダのデジタル演算ハカリです。同じ風袋で、同一単価の商品を、継続して計算でき...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    電源AC100V±10%、50/60Hz
  • 本体寸法:
    316×335×H120mm
  • 重量:
    3.98kg
  • 環境条件:
    温度/−5~40℃、湿度/80%未満(ただし結露なきこと)
  • 補足:
    同じ風袋で、同一単価の商品を、継続して計算できるセーブ機能。将来の消費税率変更にも対応できます。
  • 表示項目:
    風袋(4桁)、重量(5桁)、単価(5桁)(100gあたり)(最大99999円)、金額6桁(最大999999円)、機能(計量加算・定額加算・定額掛算・釣銭)、その他プリセット機能(風袋・単価・定額)
  • 計量皿寸法:
    296×220mm

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
最小表示
ひょう量
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1g
3kg
3Kg LC-NEOⅡ

1個

90,600円

85,562

( 94,118円 )

12日目

(0~3kgのとき)1g、(3~6kgのとき)2g
6kg
6Kg LC-NEOⅡ

1個

101,000円

95,384

( 104,922円 )

12日目

(0~6kgのとき)2g、(6~15kgのとき)5g
15kg
15Kg LC-NEOⅡ

1個

101,000円

95,384

( 104,922円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

イシダのデジタル演算ハカリです。
同じ風袋で、同一単価の商品を、継続して計算できるセーブ機能。
将来の消費税率変更にも対応できます。

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

イシダ デジタル演算ハカリ

イシダ デジタル演算ハカリ

    デジタル演算ハカリ

    デジタル演算ハカリ

      電子てんびん EW-i EW-1500i

      電子てんびん EW-i EW-1500i

        電子天びん TX-Nシリーズ

        電子天びん TX-Nシリーズ

          台はかり BX-Kシリーズ

          台はかり BX-Kシリーズ

            カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

            カウンティングスケール FC-Si/FC-iシリーズ

              パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

              パーソナル電子天びん EK-iシリーズ

                カウンティングスケールCUXシリーズ

                カウンティングスケールCUXシリーズ

                  カウンティングスケールPCXシリーズ

                  カウンティングスケールPCXシリーズ

                    高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

                    高精度電子天びん12Kg(音叉式・AJ[[R2]])

                      高性能ポスタルスケール

                      高性能ポスタルスケール

                        マス・コンパレータMC2

                        マス・コンパレータMC2

                          メーカー アズワン イシダ ケニス 島津製作所 島津製作所 エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ 新光電子 新光電子 新光電子 寺岡精工 新光電子
                          通常価格 90,600円 76,066円 31,315円 60,751円 131,183円 61,365円 27,651円 148,000円 345,000円 54,802円 24,800円 133,547円
                          通常出荷日 12日目   5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   3日目~   1日目   5日目~  
                          電源 電源AC100V±10%、50/60Hz - - - - - - - - - - -
                          本体寸法 316×335×H120mm - - - - - - - - - - -
                          重量 3.98kg - - - - - - - - - - -
                          環境条件 温度/−5~40℃、湿度/80%未満(ただし結露なきこと) - - - - - - - - - - -
                          補足 同じ風袋で、同一単価の商品を、継続して計算できるセーブ機能。将来の消費税率変更にも対応できます。 - - - - - - - - - - -

                          イシダ デジタル演算ハカリのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました