(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログクッキングスケール タニペティ 1445シリーズ

アナログクッキングスケール タニペティ 1445シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,700円
税込価格
2,970円

【特長】・引出しに収まるシンプルな薄型。・グッドデザイン賞、ロングライフデザイ...

詳細情報を確認する

  • ひょう量(最大計量):
    1000 g
  • 目盛単位:
    5g
  • 本体質量:
    約 340g
  • 主な材質:
    PS
  • 商品寸法:
    幅 110mm × 高さ 36mm × 奥行 200mm
  • 個装箱寸法:
    幅 137mm × 高さ 243mm × 奥行 44mm
  • 個装箱質量:
    約 410g
  • 保証期間:
    1年

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
タニペティ レッド
レッド

1個

2,700( 2,970円 )

10日目

タニペティ ホワイト
ホワイト

1個

2,700( 2,970円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引出しに収まるシンプルな薄型。
・グッドデザイン賞、ロングライフデザイン賞受賞。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログクッキングスケール タニペティ 1445シリーズ

アナログクッキングスケール タニペティ 1445シリーズ

    クッキングスケール タニペティ

    クッキングスケール タニペティ

      アナログクッキングスケール タニハンド 1437シリーズ

      アナログクッキングスケール タニハンド 1437シリーズ

        デジタルクッキングスケール KD-177

        デジタルクッキングスケール KD-177

          高精度・コンパクトスケール HT-120

          高精度・コンパクトスケール HT-120

            カロリースケール

            カロリースケール

              メーカー アズワン タニタ アズワン タニタ エー・アンド・デイ タニタ
              通常価格 2,700円 2,700円 1,470円 3,045円 17,898円 11,952円
              通常出荷日 10日目~   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
              ひょう量(最大計量) 1000 g - - - - -
              目盛単位 5g - - - - -
              本体質量 約 340g - 約 470g - - -
              主な材質 PS - PS、PP - - -
              商品寸法 幅 110mm × 高さ 36mm × 奥行 200mm - 幅 160mm × 高さ 170mm × 奥行 155mm - - -

              アナログクッキングスケール タニペティ 1445シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              はかりカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました