(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:61-3442-67
デジタルソーラークッキングスケール SD-004 チョウリカデン

デジタルソーラークッキングスケール SD-004 61-3442-67

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

【特長】・最大2kg、最小1g(500gまで)単位ではかれるデジタルソーラーク...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    ソーラーバッテリー、補助電池(DC3V CR2032電池1個使用)
  • 最小表示:
    0 ~ 500 gまで 1 g、500 ~ 1000 gまで 2 g、1000 ~ 2000 gまで 5 g
  • ひょう量(最大計量):
    2000g
  • オートパワーオフ:
    約10分
  • 本体質量:
    約 460g(カバートレイ、電池含む。)
  • 主な材質:
    ABS
  • 表示文字高:
    15 mm
  • 商品寸法:
    商品寸法:幅 129mm × 高さ 42.5mm × 奥行 211mm (カバートレイ、シリコン脚含む。計量皿:120×120mm)
  • 個装箱寸法:
    幅 167mm × 高さ 52mm × 奥行 244mm
  • 個装箱質量:
    約 560g
  • 保証期間:
    1年
  • シリコンゴム脚:
    あり
  • 主な付属品:
    取扱説明書(保証書付)、お試し用CR2032コイン形リチウム電池×1個、カバートレイ

型番

61-3442-67 解除

Loading...

61-3442-67 の仕様・寸法情報

型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-3442-67

グリーン
グリーン

1個

4,000( 4,400円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大2kg、最小1g(500gまで)単位ではかれるデジタルソーラークッキングスケールです。
・補助電池も使用しているので、暗いところでも、すぐに計量できます。
・さっと洗えて、収納に便利なカバートレイも付いています。

商品情報

61-3442-67で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルソーラークッキングスケール SD-004の型番61-3442-67のページです。
型番61-3442-67に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルソーラークッキングスケール SD-004

デジタルソーラークッキングスケール SD-004

    デジタルクッキングスケール KD-410

    デジタルクッキングスケール KD-410

      デジタルクッキングスケール KD-196

      デジタルクッキングスケール KD-196

        デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー

        デジタルクッキングスケール KD-400 シルバー

          デジタルソーラークッキングスケール SD-004

          デジタルソーラークッキングスケール SD-004

            アナログクッキングスケール タニハンド 1437シリーズ

            アナログクッキングスケール タニハンド 1437シリーズ

              デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト

              デジタルクッキングスケール KD-184N ホワイト

                メーカー アズワン アズワン アズワン タニタ タニタ アズワン タニタ
                通常価格 4,000円 3,000円 3,000円 5,000円 4,000円 1,470円 2,940円
                通常出荷日 10日目~   1日目~   10日目   8日目   8日目   8日目   10日目  
                電源 ソーラーバッテリー、補助電池(DC3V CR2032電池1個使用) DC 3V(単4乾電池2本) DC 3V(単4乾電池2本) - - - -
                最小表示 0 ~ 500 gまで 1 g、500 ~ 1000 gまで 2 g、1000 ~ 2000 gまで 5 g 1 g 0 ~ 1000 g まで 0.5 g、1000 ~ 2000 g まで 1 g - - - -
                ひょう量(最大計量) 2000g 2000g 2000g - - - -
                オートパワーオフ 約10分 約6分 約6分 - - - -
                本体質量 約 460g(カバートレイ、電池含む。) 約 287g 約 323g(電池含む。) - - 約 470g -

                デジタルソーラークッキングスケール SD-004のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-3442-68
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品詳細種別

                4,000円

                ( 4,400円 )
                1個 あり

                12日目

                オレンジオレンジ

                はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました