(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルクッキングスケール KD-196

デジタルクッキングスケール KD-196

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,000円
税込価格
3,300円

【特長】・ごはんのカロリーがはかれる「ごはんカロリーモード」と、お好きな食品1...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    DC 3V(単4乾電池2本)
  • 最小表示:
    0 ~ 1000 g まで 0.5 g、1000 ~ 2000 g まで 1 g
  • ひょう量(最大計量):
    2000g
  • オートパワーオフ:
    約6分
  • 本体質量:
    約 323g(電池含む。)
  • 主な材質:
    ABS
  • 表示文字高:
    28 mm
  • 商品寸法:
    幅 130mm × 高さ 35mm × 奥行 191mm (シリコン脚含む。計量皿124×124mm)
  • 個装箱寸法:
    幅 170mm × 高さ 244mm × 奥行 43mm
  • 個装箱質量:
    約 424g
  • 保証期間:
    1year
  • シリコンゴム脚:
    あり
  • 主な付属品:
    取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×2本、カラー小冊子(タニタ生活ダイエットのコツ、主食カロリー一覧、定食レシピ1食分)
  • 壁掛け用フック穴:
    あり(S字ハンガーフック)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
グリーン
グリーン

1個

3,000( 3,300円 )

-

ピンク
ピンク

1個

3,000( 3,300円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ごはんのカロリーがはかれる「ごはんカロリーモード」と、お好きな食品1つのカロリーがはかれる「マイカロリーモード」を搭載しています。
・本体をネットなどに吊すことができるS字フックがついています。
・「タニタ生活ダイエットのコツ」の小冊子が付いています。
・レシピ本に未掲載のオリジナルレシピが1つ掲載されています。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルクッキングスケール KD-196

デジタルクッキングスケール KD-196

    GS-510 プロスケール 10kg

    GS-510 プロスケール 10kg

      GS-500 プロスケール 5kg

      GS-500 プロスケール 5kg

        デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

        デジタル自動上皿はかり GS-500(5㎏)

          電子てんびん HTシリーズ

          電子てんびん HTシリーズ

            電子てんびん HT HT-500-JAC

            電子てんびん HT HT-500-JAC

              デジタルスケール「バルケット」 KS-513シリーズ

              デジタルスケール「バルケット」 KS-513シリーズ

                デジタルソーラークッキングスケール SD-004

                デジタルソーラークッキングスケール SD-004

                  メーカー アズワン ドリテック ドリテック ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン
                  通常価格 3,000円 8,425円 5,040円 11,000円 12,000円 16,000円 3,150円 4,000円
                  通常出荷日 10日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   10日目~  
                  電源 DC 3V(単4乾電池2本) - - - - - - ソーラーバッテリー、補助電池(DC3V CR2032電池1個使用)
                  最小表示 0 ~ 1000 g まで 0.5 g、1000 ~ 2000 g まで 1 g - - - - - - 0 ~ 500 gまで 1 g、500 ~ 1000 gまで 2 g、1000 ~ 2000 gまで 5 g
                  ひょう量(最大計量) 2000g - - - - - - 2000g
                  オートパワーオフ 約6分 - - - - - - 約10分
                  本体質量 約 323g(電池含む。) - - - - - - 約 460g(カバートレイ、電池含む。)

                  デジタルクッキングスケール KD-196のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました