(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4006028638
ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VA ミドリアンゼン ケイサギョウボウ SCL-300VA

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,872円
税込単価
2,059円

【特長】・強度とフィット性を追及した、新世代のワーキングキャップです。・左右、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリエチレン樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 幅(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    235
  • 長さ(mm):
    170
  • 質量(g):
    208
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • アゴ紐は別売りです。
  • 「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。
  • 国家検定規格対象商品ではありません。

型番

4006028638 解除

Loading...

商品情報を表示

4006028638 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4006028638

4006028638

[その他] ネイビー
ネイビー
4548890121161
1個

3個

1,872( 2,059円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度とフィット性を追及した、新世代のワーキングキャップです。
・左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。
・軽量でフィット感がよく、サイズ調整も簡単な新型内装を採用しました。
【材質】
・PE(ポリエチレン)
【付属品】
・内装(ハンモック・ヘッドバンド一体式)

(i)ご注意

  • アゴ紐は別売りです。
  • 「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。
  • 国家検定規格対象商品ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VAの型番4006028638のページです。
型番4006028638に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VA

ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VA

    ミドリ安全 軽作業帽 SCL-200A

    ミドリ安全 軽作業帽 SCL-200A

      ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

      ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

        ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

        ヘルメット SYA-CV(通気孔・透明バイザー・雨垂れ防止溝・衝撃吸収ライナー付)

          女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

          女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

            ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメット SN型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付) SN-1S

              ヘルメット SN型(野球帽タイプ・衝撃吸収ライナー付) SN-1S

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 DICプラスチック ミドリ安全 DICプラスチック 加賀産業
                通常価格 1,872円 1,193円 1,232円 3,720円 4,135円 3,338円 3,330円
                通常出荷日 2日目   1日目   1日目~   3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ
                材質 ポリエチレン樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリエチレン樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                透明バイザー -
                シールド面・スライダー面
                通気孔

                ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VAのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                4006028635
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                色詳細 JANコード 内容量

                1,872円

                ( 2,059円 )
                3個 あり

                2日目

                グレーグレー4548890121154-

                ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました