(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,249円
税込単価
1,374円

【特長】・布帽子のイメージをそのままに、更に1歩進めた斬新なフォルム。・着用時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリエチレン樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 幅(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    235
  • 長さ(mm):
    170
  • 質量(g):
    165
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • アゴ紐は別売りです。
  • 「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。
  • 国家検定規格対象商品ではありません。

型番

4006027333 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4006027333

4006027333

ブルー
ソフィアブルー
4548890120966
1個

5個

1,249( 1,374円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・布帽子のイメージをそのままに、更に1歩進めた斬新なフォルム。
・着用時のムレ感を追放したベンチレーションシステムです。
・簡単に水洗いができます。
【材質】
・PE(ポリエチレン)
【付属品】
・内装(ハンモック・ヘッドバンド一体式)

(i)ご注意

  • アゴ紐は別売りです。
  • 「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。
  • 国家検定規格対象商品ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100Aの型番4006027333のページです。
型番4006027333に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

    ミドリ安全 軽作業帽 SCL-200A

    ミドリ安全 軽作業帽 SCL-200A

      ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VA

      ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VA

        ヘルメット(MPタイプ) No.110

        ヘルメット(MPタイプ) No.110

          ヘルメット SAXCS型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット SAXCS型(シールド面付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            児童用防災ヘルメット

            児童用防災ヘルメット

              ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

              ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

                女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

                女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

                  超軽量ヘルメット No.360

                  超軽量ヘルメット No.360

                    ヘルメット FP型(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FP-3F

                    ヘルメット FP型(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FP-3F

                      ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                      ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                        女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV

                        女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV

                          FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                          FRP樹脂製ヘルメットF-03V(通気孔付・衝撃吸収ライナー付)

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 トーヨーセフティー 住ベ テクノプラスチック トーヨーセフティー 加賀産業 ミドリ安全 トーヨーセフティー 加賀産業 加賀産業 ミドリ安全 DICプラスチック
                            通常価格 1,232円 1,193円 1,872円 1,993円 5,608円 2,654円 3,203円 4,135円 2,587円 3,285円 3,583円 3,927円 4,991円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   9日目   4日目   8日目~   7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   7日目   1日目   8日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ MPタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ポリエチレン樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリエチレン樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 - ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔 -

                            ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4006027301
                            4006027305
                            4006027310
                            4006027335
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            1,232円

                            ( 1,355円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            イエローソフィアイエロー4548890120928-

                            1,272円

                            ( 1,399円 )
                            5個 あり

                            2日目

                            グリーンソフィアグリーン4548890120942-

                            1,352円

                            ( 1,487円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            [その他] ピンクソフィアピンク4548890120959-

                            1,272円

                            ( 1,399円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            グレーソフィアグレー4548890120973-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました