(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 軽作業帽 SCL-200A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4006020501
ミドリ安全 軽作業帽 SCL-200A ミドリアンゼン ケイサギョウボウ SCL-200A

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,193円
税込単価
1,312円

【特長】・前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。・深いか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリエチレン樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 幅(mm):
    300
  • 高さ(mm):
    235
  • 長さ(mm):
    170
  • 質量(g):
    175
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • アゴ紐は別売りです。
  • 「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。
  • 国家検定規格対象商品ではありません。

型番

4006020501 解除

Loading...

商品情報を表示

4006020501 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4006020501

4006020501

イエロー
イエロー
4548890120980
1個

5個

1,193( 1,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・前後、左右、後頭部のベンチレーションでムレから解放されます。
・深いかぶりで、安全性がアップします。
・ソフトタッチカラーでユニフォームや企業カラーにコーディネイトが可能です。
・ベント形状で安全な視界が確保されます。
【材質】
・PE(ポリエチレン)
【付属品】
・内装(ハンモック・ヘッドバンド一体式)

(i)ご注意

  • アゴ紐は別売りです。
  • 「保護帽」の着用を義務付けられた作業には使用しないで下さい。
  • 国家検定規格対象商品ではありません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 軽作業帽 SCL-200Aの型番4006020501のページです。
型番4006020501に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 軽作業帽 SCL-200A

ミドリ安全 軽作業帽 SCL-200A

    ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

    ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

      ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VA

      ミドリ安全 軽作業帽 SCL-300VA

        女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

        女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

          ヘルメット BH型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BH-1B

          ヘルメット BH型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) BH-1B

            ヘルメット FP型(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FP-3F

            ヘルメット FP型(通気孔付・透明バイザー・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付) FP-3F

              ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

              ヘルメットSPA-N型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

                ヘルメット A型(MPタイプ) A-1

                  ヘルメット SC-M RA KP付

                  ヘルメット SC-M RA KP付

                    ヘルメット SAXC型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                    ヘルメット SAXC型(雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

                      ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                      ヘルメット A型(MPタイプ・衝撃吸収ライナー付) A-1R

                        ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

                        ヘルメットSPA型(衝撃吸収ライナー付)

                          ヘルメット SC-5BVR RA

                          ヘルメット SC-5BVR RA

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 加賀産業 加賀産業 DICプラスチック 加賀産業 ミドリ安全 住ベ テクノプラスチック 加賀産業 DICプラスチック ミドリ安全
                            通常価格 1,193円 1,232円 1,872円 4,135円 4,591円 3,285円 2,647円 3,203円 1,718円 3,606円 3,583円 2,885円 2,197円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   1日目~   7日目   3日目~   6日目   7日目   1日目~   3日目~   7日目   6日目   9日目  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ 野球帽タイプ MPタイプ MPタイプ アメリカンタイプ MPタイプ 野球帽タイプ アメリカンタイプ
                            材質 ポリエチレン樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリエチレン樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 FRP樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂 ABS樹脂
                            透明バイザー -
                            シールド面・スライダー面
                            通気孔 -

                            ミドリ安全 軽作業帽 SCL-200Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4006020505
                            4006020511
                            4006020533
                            4006020535
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード 内容量

                            1,563円

                            ( 1,719円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            グリーングリーン4548890121000-

                            1,193円

                            ( 1,312円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            [その他] その他パープル4548890121017-

                            1,563円

                            ( 1,719円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            [その他] ライトブルーライトブルー4548890121024-

                            1,193円

                            ( 1,312円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            グレーグレー4548890121031-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました