(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイザーホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バイザーホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
685円
税込単価
754円

【特長】・バイザー用ホルダーのみ・対象バイザーは、F82、F86

詳細情報を確認する

  • 形状:
    防災面
  • 商品タイプ:
    オプション品
  • 長さ×高さ×幅:
    240×220×130
  • 種別:
    仕様:ホルダーのみ
  • JANコード:
    4904781681013

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A15PE

5個

685( 754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・バイザー用ホルダーのみ・対象バイザーは、F82、F86

(i)ご注意

  • 本来の用途以外の使用をしないでください。製品添付の取り扱い注意事項をよく読んでから、お使いください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイザーホルダーの型番A15PEのページです。
型番A15PEに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイザーホルダー

バイザーホルダー

    トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

    トーヨーセフティ 防災面 セフティーIR(ヘルメット取付型) NO.1175-C

      OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

      OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) ジョグダイヤル調節機能

        直かぶり型防災面(メッシュタイプ)

        直かぶり型防災面(メッシュタイプ)

          防災用カブリ面

          防災用カブリ面

            2重レンズ式フェースシールド No.1195

            2重レンズ式フェースシールド No.1195

              2重レンズ式フェースシールド No.1190

              2重レンズ式フェースシールド No.1190

                直かぶり型防災面 ノーマルタイプ

                直かぶり型防災面 ノーマルタイプ

                  直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

                  直かぶり型防災面 ジョグダイヤル調節機能

                    セフティーIR・直被型 No.1170

                    セフティーIR・直被型 No.1170

                      防災面37型

                      防災面37型

                        OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

                        OTOS ヘルメット取付型防災面 赤外線保護

                          OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) 赤外線保護

                          OTOS 直かぶり型防災面(赤外線保護) 赤外線保護

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) トーヨーセフティー OTOS トラスコ中山 田中製作所 トーヨーセフティー トーヨーセフティー トラスコ中山 OTOS トーヨーセフティー 興研 OTOS OTOS
                            通常価格 685円 5,200円 3,869円 1,982円 4,200円 12,000円 4,703円 2,023円 2,767円 7,308円 5,642円 3,342円 3,508円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目  
                            形状 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面 防災面
                            商品タイプ オプション品 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            長さ×高さ×幅 240×220×130 - - - - - - - - - - - -
                            種別 仕様:ホルダーのみ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4904781681013 - - - - - - - - - - - -

                            バイザーホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました