(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防錆シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防錆シート【3個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
616円
税込単価
678円

【特長】・サビから守る、鉄製・ステンレス製に効き目を発揮する・防錆シートで包ん...

詳細情報を確認する

  • サイズ範囲(幅)(mm):
    101~300
  • サイズ範囲(長さ)(mm):
    101~300
  • JANコード:
    4904781077526
  • 用途:
    部品・工具などをサビから守る
  • 入数(枚):
    3
  • 内容量:
    1パック(3枚)

(i)ご注意

  • 本製本は気化性のため、長時間放置しますと効力を失うことがありますのでご注意ください。ご使用にならない分は、製品が入っていた袋に入れ、チャックを閉めて密封して保管してください。

Loading...

製品仕様

型番サイズ範囲(幅)(mm)サイズ範囲(長さ)(mm)JANコード
147891101~300101~3004904781077526
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

147891

1パック(3枚)

1パック

3個入り

616( 678円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サビから守る、鉄製・ステンレス製に効き目を発揮する
・防錆シートで包んだり、カットしたものをケースや袋の中に入れたり
【用途】
・部品・工具などをサビから守る
【使用方法】
・本製品で刃物などを包むだけでも効果はありまあすが、通気性のない袋等に入れた方が効果的です
・防錆シートの切れ端を袋の中に同封してもご使用できます
・さびを防ぐ為に刃物の使用後は必ず拭き取りさらに油吹きをしてから本製品を使用してください

(i)ご注意

  • 本製本は気化性のため、長時間放置しますと効力を失うことがありますのでご注意ください。ご使用にならない分は、製品が入っていた袋に入れ、チャックを閉めて密封して保管してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防錆シートの型番147891のページです。
型番147891に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防錆シート

防錆シート

    気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

    気化性防錆紙(長期鉄鋼用) TK-610M

      アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

      アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

        ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

        ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

          アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

          アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

              エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

              エコシリーズ 気化性防錆紙 アドシート(鉄・鉄鋼用)

                アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

                アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

                  気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                  気化性防錆紙(鉄・鉄鋼用) GK-7M

                    アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

                    アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

                      金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

                      金型防錆 気化性(液状気化性防錆剤)

                        気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                        気化性防錆紙(銅・銅合金用) CK-6M

                          アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

                          アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

                            メーカー ウィザ(旧:アークランドサカモト) アドコート アドコート トラスコ中山 アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アドコート アドコート
                            通常価格 616円 3,928円 41,019円 45,441円 45,568円 37,939円 5,400円 43,775円 3,750円 23,083円 1,060円 4,261円 22,965円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   8日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   8日目   1日目~   4日目   2日目   1日目~   4日目  
                            サイズ範囲(幅)(mm) 101~300 501~1,000 - - - - - 501~1,000 501~1,000 501~1,000 - 501~1,000 501~1,000
                            サイズ範囲(長さ)(mm) 101~300 - - 1,001~ - - - 501~1,000 1,001~ 1,001~ - - 1,001~
                            JANコード 4904781077526 - - - - - - - - - - - -
                            用途 部品・工具などをサビから守る - - - - - - - - - - - -
                            入数(枚) 3 - - - - - - - - - - - -

                            防錆シートのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            ノコギリなどの刃物状の保管
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/02
                            包装数量が少ないため使用しやすくて便利でした。商品も優れており大変使い勝手が良いため気に入っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工治具の錆防止
                            評価 3.0満足度:3.02020/02/17
                            内製した加工用治具の錆防止として購入。
                            使用後2か月経つが錆びの発生は防げています。
                            ただ、販売サイズのバリエーションがもっとあれば良いと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            刃物類の保管時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/11
                            カット刃、金型のパンチ類の保管に使用しています。
                            一緒にジップロックコンテナに入れて保管しています。錆びの発生もなく問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の保管に
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/21
                            小さな時計の部品を防錆シートと共に密封出来るジャム瓶に入れて保存しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました