(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Mハンドクリーナー PRO/CORN ポンプ付ボトル/詰め替え

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Mハンドクリーナー PRO/CORN ポンプ付ボトル/詰め替え

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,051円 ~ 16,477円
税込価格
2,256円 ~ 18,125円

手を濡らす前にワンプッシュ!!【特長】・グリス、エンジンオイルなどの頑固な汚れ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容器形状
容量(kg)
詳細タイプ
サイズ(mm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
詰替用
1.2
詰替え用1.2kg
W140×D230×H80
4548890311586
1袋

1個

2,051( 2,256円 )

1日目

詰替用
15
詰替え用15kg
W245×D245×H487
4548890311593
1個

1個

14,349( 15,784円 )

1日目

詰替用
18
コック付詰替え用18kg
W288×D290×H297
4548890311609
1箱

1個

16,477( 18,125円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

手を濡らす前にワンプッシュ!!
【特長】
・グリス、エンジンオイルなどの頑固な汚れに
・スクラブ剤が手のシワ、指先の汚れまでしっかり作用します。
・トウモロコシの穂軸から生まれたスクラブ剤で、環境にやさしい。
・レモングラス葉/茎エキスなど植物由来の保湿成分を配合し、手肌にやさしい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Mハンドクリーナー PRO/CORN ポンプ付ボトル/詰め替えのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
手洗い用に
評価 5.0満足度:5.02019/06/12
手洗い用に購入しました。
スクラブ入りなので油汚れもしっかり落ちますが、手が荒れないので助かります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

手洗い石鹸
評価 4.0満足度:4.02019/03/11
手洗い用の石鹸に使用しました。
最近マイクロプラスチック問題が話題になっていたので、トウモロコシ由来のスクラブとゆうことで購入しました。
汚れ落ちはいいのですが、スクラブが荒いのか少し手が痛くなります。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました