(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4043101730
ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 ブルー タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,531円
税込単価
1,684円

【特長】・カットガードW102のブルータイプです。・ツヌーガ®(東洋紡製高強力...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • ゲージ:
    10
  • 重量(g):
    47
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して耐光性、耐薬品性には優れますが、耐熱性は劣ります。手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。

型番

4043101730 解除

Loading...

商品情報を表示

4043101730 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4043101730

L
リストカラー:灰
1双

2個

1,531( 1,684円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カットガードW102のブルータイプです。
・ツヌーガ®(東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)とステンレス繊維からなる10ゲージシームレス編手袋です。
・金属糸を使用することで耐切創強度がアップしました。
・長繊維を使用しているため、手袋からの埃やケバ立ちを抑えます。
・裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、繰り返し洗濯して使えます。
・食品工場における異物混入対策に有効です。
・規格:CE規格(EN388)カットレベル5
【用途】
・自動車部品加工、塗装
・組立、ガラス基盤加工
・設備メンテナンス、廃棄物処理等
【材質】
・高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ®)、ナイロン、ステンレス繊維 他

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 高強力ポリエチレンは一般的にアラミド繊維と比較して耐光性、耐薬品性には優れますが、耐熱性は劣ります。手袋が溶けてやけどをする危険がありますので、高い温度の品物を持つのはお避け下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 ブルーの型番4043101730のページです。
型番4043101730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 ブルー

ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 ブルー

    耐切創手袋 カットガード W102 ホワイト

    耐切創手袋 カットガード W102 ホワイト

      ミドリ安全 イエローガードサポーター10 (10双入)

      ミドリ安全 イエローガードサポーター10 (10双入)

        ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

        ミドリ安全 イエローガードサポーター20 (10双入)

          耐切創手袋 カットガード G132 (13ゲージ編)

          耐切創手袋 カットガード G132 (13ゲージ編)

            ケミスターワイヤーフィット手袋 521

            ケミスターワイヤーフィット手袋 521

              耐切創手袋 最薄手タイプ カットガード182 ブルー

              耐切創手袋 最薄手タイプ カットガード182 ブルー

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

                ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

                  耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                  耐切創手袋 グラスファイバー手袋

                    耐切創手袋PU(レベル5)

                    耐切創手袋PU(レベル5)

                      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

                      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 L

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 L

                          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

                          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 M

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ショーワグローブ ミドリ安全 ミドリ安全 川西工業 トラスコ中山 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 1,531円 1,915円 5,450円 9,822円 1,162円 1,444円 1,005円 927円 1,752円 1,920円 1,405円 1,389円 1,488円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 - - 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 - - -
                            ゲージ 10 10 - - 13 - 18 - 13 13 - - -
                            重量(g) 47 - - - - - 35 - - - - - -
                            内容量 1双 1双 - - 1双 - 1袋(10双) - - - - - -

                            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4043101710
                            4043101720
                            4043101740
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            1,531円

                            ( 1,684円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            Sリストカラー:白-

                            1,531円

                            ( 1,684円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            Mリストカラー:緑-

                            1,531円

                            ( 1,684円 )
                            2個 あり

                            2日目

                            LLリストカラー:黄-

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました