(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
作業手袋 すべり止め ハイグリップ ウレタン背抜き手袋 MHG200
  • 数量スライド割引

作業手袋 すべり止め ハイグリップ ウレタン背抜き手袋 MHG200 (レビュー)

通常価格(税別)
370円
税込価格
407円
通常出荷日
1日目
【特長】
・極細ナイロン編にウレタンコーティングしており、フィット感がよく作業性に優れています。
・手の甲が背抜きのため通気性が良く快適です。
【材質】
・手袋本体:ナイロン・ゴム・ポリエステル、2本13ゲージ編
・すべり止め:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

作業手袋 すべり止め ハイグリップ ウレタン背抜き手袋 MHG200のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    製造機械のメンテナンスで着用
    評価 4.0満足度:4.02020/04/08
    製造機械のメンテナンスで、この作業手袋(MHG200)を使用しました。使用感は、通気性は良いのですが、ゴアゴアした感じがあります。もう少し素手に近い着け心地だと良かったです。メンテナンス作業では、油を使う場所で使うので、大体1~2回使うと、交換するようにしています。色々な作業手袋を試している中の一つです。交換頻度が多いので、価格がお手頃で作業がしやすい手袋を探しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業手袋 すべり止め ハイグリップ ウレタン背抜き手袋 MHG200

作業手袋 すべり止め ハイグリップ ウレタン背抜き手袋 MHG200

    ミドリ安全 作業手袋 すべり止め ハイグリップ ゴム引き手袋 MHG100

    ミドリ安全 作業手袋 すべり止め ハイグリップ ゴム引き手袋 MHG100

      すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

      すべり止め手袋 ダブルキャッチ(ブラック)

        メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ダンロップ
        通常価格 370円 472円 345円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        使用用途 作業用 作業用 作業用
        商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め
        仕様 背抜き ゴム引き ボツ
        ゲージ 13 13 -
        ブラック - -

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。