(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業手袋 低発塵 MCG-501N (指先コーティング)15ゲージ編

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4045850013
作業手袋 低発塵 MCG-501N (指先コーティング)15ゲージ編【10個入り】 サギョウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,975円
税込単価
3,273円

【特長】・ソフトウレタンタイプ・手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4045850013 解除

Loading...

 
カタログを表示

4045850013 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4045850013

4045850013

L
リストカラー:灰
1袋(10双)

1パック

10個入り

2,975( 3,273円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトウレタンタイプ
・手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯して使用可能です。
・指先にウレタンをコーティングしました。
・ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適し疲れにくい手袋です。
【材質】
・手袋本体:ナイロン15ゲージシームレス編
・すべり止め:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業手袋 低発塵 MCG-501N (指先コーティング)15ゲージ編の型番4045850013のページです。
型番4045850013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業手袋 低発塵 MCG-501N (指先コーティング)15ゲージ編

作業手袋 低発塵 MCG-501N (指先コーティング)15ゲージ編

    精密作業手袋 コーティングなし

    精密作業手袋 コーティングなし

      ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

      ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

        ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入

        ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入

          ミドリ安全 作業手袋 低発塵 MCG500Nロング 手のひらコーティング

          ミドリ安全 作業手袋 低発塵 MCG500Nロング 手のひらコーティング

            綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]

            綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]

              精密作業手袋 指先コーティング

              精密作業手袋 指先コーティング

                ミドリ安全 作業手袋 低発塵 MCG501Nロング 指先コーティング

                ミドリ安全 作業手袋 低発塵 MCG501Nロング 指先コーティング

                  精密作業手袋 手のひらコーティング

                  精密作業手袋 手のひらコーティング

                    品質管理用手袋 A800

                    品質管理用手袋 A800

                      作業用手袋 302

                      作業用手袋 302

                        9102 純綿スムス手袋 マチなし

                        9102 純綿スムス手袋 マチなし

                          アズピュア精密作業手袋

                          アズピュア精密作業手袋

                            メーカー ミドリ安全 ミスミ ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミスミ ミスミ ミドリ安全 ミスミ アズワン アズワン カジメイク アズワン
                            通常価格 2,975円 1,159円 1,139円 2,973円 3,501円 648円 1,301円 2,749円 1,389円 4,020円 2,646円 924円 3,100円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            使用用途 作業用 品質管理用 作業用 品質管理用 作業用 品質管理用 品質管理用 作業用 品質管理用 品質管理用 品質管理用 作業用 品質管理用
                            仕様 指先コート - - - 手の平コート - 指先コート 指先コート 手のひらコート - - マチナシ -
                            ゲージ 15 13 13 - - - 13 - 13 - - - -
                            重量(g) 220 - 155 - 220 - - 210 - - - - -
                            内容量 1袋(10双) - 1袋(10双) - 1袋(10双) - - 1袋(10双) - - - - -

                            作業手袋 低発塵 MCG-501N (指先コーティング)15ゲージ編のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4045850014
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            2,975円

                            ( 3,273円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            LLリストカラー:黄-

                            ウレタン・ポリウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました