(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

【特長】・繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感と弊社従来品よりコ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • ゲージ:
    13
  • 重量(g):
    155
  • 内容量:
    1袋(10双)

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4045830620 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4045830620

4045830620

M
リストカラー:緑
1袋(10双)

1パック

10個入り

1,140( 1,254円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維部分にポリエステルを使用し、さらっとした装着感と弊社従来品よりコスト削減を達成しました。
・手首部にほつれを防ぐオーバーロック加工を施しており、繰り返し洗濯して使用可能です。
・NPU-130のノンコートタイプです。
・品質管理用としてはもちろん、ゴム手袋のインナーとして使用すれば、ムレやベタつきが軽減され、ゴム手袋の着脱がスムーズに行えます。
【材質】
・手袋本体:ポリエステル13ゲージシームレス編

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132の型番4045830620のページです。
型番4045830620に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132

    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 MCG501Nロング 指先コーティング

    ミドリ安全 作業手袋 低発塵 MCG501Nロング 指先コーティング

      アズピュア精密作業手袋

      アズピュア精密作業手袋

        グリップ手袋 グリーン#310 M・LLサイズ

        グリップ手袋 グリーン#310 M・LLサイズ

          作業手袋 低発塵 MCG-501N (指先コーティング)15ゲージ編

          作業手袋 低発塵 MCG-501N (指先コーティング)15ゲージ編

            サニメントスーパーロング手袋

            サニメントスーパーロング手袋

              グリップ手袋 グリーン#310 Lサイズ

              グリップ手袋 グリーン#310 Lサイズ

                グリップ手袋 グリーン#310 Sサイズ

                グリップ手袋 グリーン#310 Sサイズ

                  ラボメント手袋

                  ラボメント手袋

                    制電手袋 7077

                    制電手袋 7077

                      アズピュア綿スムス手袋

                      アズピュア綿スムス手袋

                        ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入

                        ミドリ安全 品質管理用手袋 綿スムス マチ付 12双入

                          リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

                          リントガード縫製手袋 MX100 S 10双入

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 アズワン コクゴ ミドリ安全 アズワン コクゴ コクゴ アズワン ウインセス アズワン ミドリ安全 コクゴ
                            通常価格 1,139円 2,749円 3,100円 400円 2,975円 3,714円 400円 400円 890円 4,550円 2,190円 2,973円 4,030円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目   7日目   7日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   9日目  
                            使用用途 作業用 作業用 品質管理用 - 作業用 使い捨て - - 使い捨て 品質管理用 品質管理用 品質管理用 -
                            商品タイプ ノンコート すべり止め インナータイプ - - その他 - - その他 スムス スムス スムス -
                            ゲージ 13 - - - 15 - - - - - - - -
                            重量(g) 155 210 - - 220 - - - - - - - -
                            内容量 1袋(10双) 1袋(10双) - - 1袋(10双) - - - - - - - -

                            ミドリ安全 作業手袋 低発塵 NPU132のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4045830610
                            4045830630
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            1,139円

                            ( 1,253円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            Sリストカラー:白-

                            1,140円

                            ( 1,254円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            Lリストカラー:灰-

                            品質管理・精密作業用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました