(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4045850052
ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート【10個入り】 セイデンキボウシヨウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,621円
税込単価
3,983円

【特長】・静電気拡散性カーボン導電糸を手袋全体に編み込んでおり、静電気対策に効...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ノンコート
  • ゲージ:
    15
  • 重量(g):
    200
  • 内容量:
    1袋(10双)

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

型番

4045850052 解除

Loading...

製品特長・仕様

ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート 製品特長・仕様
商品情報を表示

4045850052 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4045850052

4045850052

M
リストカラー:緑
1袋(10双)

1パック

10個入り

3,621( 3,983円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気拡散性カーボン導電糸を手袋全体に編み込んでおり、静電気対策に効果的です。
・手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯して使用可能です。
・ノンコートタイプで、精密機器の組立・検品作業に適しています。
【材質】
・手袋本体:カーボン導電糸、ナイロン15ゲージシームレス編

(i)ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコートの型番4045850052のページです。
型番4045850052に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコート

    フィット制電手袋 (指先ポリウレタンコート) 10双入

    フィット制電手袋 (指先ポリウレタンコート) 10双入

      ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

      ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

        静電気拡散性手袋

        静電気拡散性手袋

          フィット制電手袋 (手の平ポリウレタンコート) 10双入

          フィット制電手袋 (手の平ポリウレタンコート) 10双入

            フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ) 10双入

            フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ) 10双入

              TRUSCO 静電気対策用手袋

              TRUSCO 静電気対策用手袋

                制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                  制電ライントップ手袋 A0161-S

                  制電ライントップ手袋 A0161-S

                    制電ライントップ手袋 A0161-L

                    制電ライントップ手袋 A0161-L

                      DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300(LW)

                      DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ3300(LW)

                        フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ)

                        フィット制電手袋 (ノンコート・インナータイプ)

                          DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ330(LW)

                          DAILOVE 静電気対策用手袋 ダイローブ330(LW)

                            メーカー ミドリ安全 ミスミ ミドリ安全 ミドリ安全 ミスミ ミスミ トラスコ中山 ショーワグローブ ケニス ケニス ダイヤゴム 勝星産業 ダイヤゴム
                            通常価格 3,621円 1,989円 7,322円 4,716円 2,189円 1,289円 385円 734円 480円 480円 3,928円 1,005円 3,600円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   11日目   11日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 作業用 静電気防止 静電気防止 作業用 静電気防止 作業用 静電気防止 導電性 - - 静電気防止 作業用 静電気防止
                            商品タイプ ノンコート ポリウレタン - すべり止め ポリウレタン ノンコート ポリウレタン ポリウレタン - - ポリウレタン ノンコート すべり止め
                            ゲージ 15 13 - - 13 13 - - - - - 13 -
                            重量(g) 200 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1袋(10双) - - 1袋(10双) - - - - - - - - -

                            ミドリ安全 作業手袋 低発塵 静電対策 MCG602N ノンコートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4045850051
                            4045850053
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            3,621円

                            ( 3,983円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            Sリストカラー:白-

                            3,621円

                            ( 3,983円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            Lリストカラー:灰-

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました