(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 安全靴 半長靴 RT940 甲プロ

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミドリ安全 安全靴 半長靴 RT940 甲プロ (型番リスト)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
20,383円
税込価格
22,421円

【特長】・スリップサイン搭載・JIS T8101 革製 S種 E・M・F合格・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    半長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    甲プロテクタ
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 規格:
    JIS T8101 革製 S種 E・M・F合格
  • 甲被材質:
    牛クロム革(ソフト型押)
  • 重量(g):
    1320
  • 先芯材質:
    ワイド樹脂
  • 中敷仕様:
    EVAカップインソール(抗菌・防臭)
  • 靴底材質:
    ラバー2層底
  • 甲プロテクタ材質:
    牛クロム革/アルミ
  • 内容量:
    1足

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
23.5
4979058400277
1足

1個

20,383( 22,421円 )

-

24
4979058400284
1足

1個

20,383( 22,421円 )

6日目

24.5
4979058400291
1足

1個

20,383( 22,421円 )

6日目

25
4979058400307
1足

1個

20,383( 22,421円 )

6日目

25.5
4979058400314
1足

1個

20,383( 22,421円 )

6日目

27
4979058400345
1足

1個

20,383( 22,421円 )

6日目

28
4979058400369
1足

1個

20,383( 22,421円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップサイン搭載
・JIS T8101 革製 S種 E・M・F合格
・製法:V式
【材質】
・先芯:ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)
・靴底:ラバー2層底
・甲プロ:牛クロム革/アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 安全靴 半長靴 RT940 甲プロ

ミドリ安全 安全靴 半長靴 RT940 甲プロ

    ミドリ安全 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 ブラック 4E

    ミドリ安全 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 ブラック 4E

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 20,383円 15,826円
      通常出荷日 6日目   5日目~  
      商品タイプ 安全靴 安全靴
      規格 JIS規格品 JIS規格品
      形状 半長靴 短靴
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 なし なし

      ミドリ安全 安全靴 半長靴 RT940 甲プロのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      長靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト