(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 ブラック 4E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1500001307
ミドリ安全 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 ブラック 4E アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,826円
税込単価
17,409円

【特長】・スリップサイン搭載・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 色詳細:
    ブラック
  • 重量(g):
    830
  • 内容量:
    1足

型番

1500001307 解除

Loading...

商品情報を表示

1500001307 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1500001307

24
4548890269672
1足

1個

15,826( 17,409円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリップサイン搭載
・理想の履き心地を追求した安全靴プレミアムコンフォート
・製法:I式
・JIS T8101 革製 S種 E・F合格
【材質】
・先芯:新ワイド樹脂
・甲被:牛クロム革(ソフト型押)
・中敷:プレミアムインソール(抗菌・防臭)
・靴底:発泡ポリウレタン2層底

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 ブラック 4Eの型番1500001307のページです。
型番1500001307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 ブラック 4E

ミドリ安全 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 ブラック 4E

    ミドリ安全 安全靴 半長靴 RT940 甲プロ

    ミドリ安全 安全靴 半長靴 RT940 甲プロ

      メーカー ミドリ安全 ミドリ安全
      通常価格 15,826円 20,383円
      通常出荷日 5日目~   6日目  
      商品タイプ 安全靴 安全靴
      規格 JIS規格品 JIS規格品
      形状 短靴 半長靴
      耐油性 なし なし
      静電気帯電防止機能 なし なし

      ミドリ安全 安全靴 短靴 プレミアムコンフォート PRM210 ブラック 4Eのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      1500001306
      1500001308
      1500001309
      1500001310
      1500001311
      1500001312
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (cm)
      JANコード 内容量

      15,826円

      ( 17,409円 )
      1個 あり

      5日目

      23.54548890269665-

      15,826円

      ( 17,409円 )
      1個 あり

      6日目

      24.54548890269689-

      15,826円

      ( 17,409円 )
      1個 あり

      6日目

      254548890269696-

      15,826円

      ( 17,409円 )
      1個 あり

      6日目

      25.54548890269702-

      15,826円

      ( 17,409円 )
      1個 あり

      6日目

      264548890269719-

      15,826円

      ( 17,409円 )
      1個 あり

      6日目

      26.54548890269726-

      安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました