(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘルメットハンガー SCキーパー2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4007061020
ヘルメットハンガー SCキーパー2 ミドリアンゼン ヘルメットハンガー SCキーパー2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,112円
税込単価
2,323円

【特長】・磁石式、ねじ式兼用タイプ・1ヶ掛・1個から取り付けられ、連結も可能な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ:
    幅275×高さ323×最大厚さ117mm
  • 質量(g):
    340
  • 内容量:
    1個掛

(i)ご注意

  • SC-15PCLXLシリーズには対応しておりません。
  • 「SCキーパー2」と従来の「SCキーパー」とを連結することはできません。

型番

4007061020 解除

Loading...

商品情報を表示

4007061020 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4007061020

4007061020

グレー
4548890315539
1個掛

2個

2,112( 2,323円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁石式、ねじ式兼用タイプ
・1ヶ掛
・1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます
・ヘッドバンドが壁に当たることを防ぎます
・雨衣・安全帯等の備品を掛けておくことができます(両フック合計で2kg程度が目安)
【材質】
・ABS
【付属品】
・タッピングねじ×3本
・ワッシャ×3個

(i)ご注意

  • SC-15PCLXLシリーズには対応しておりません。
  • 「SCキーパー2」と従来の「SCキーパー」とを連結することはできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ヘルメットハンガー SCキーパー2の型番4007061020のページです。
型番4007061020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘルメットハンガー SCキーパー2

ヘルメットハンガー SCキーパー2

    ヘルメットラック(2個掛け用)

    ヘルメットラック(2個掛け用)

      ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

      ヘルメット取付用ゴーグルクリップ No.88

        ヘルメットラック GSシリーズ

        ヘルメットラック GSシリーズ

          トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-S

          トーヨーセフティ ヘルメット取付用ホイッスルホルダー NO.74-S

            ヘルメットラック エコラック 1個掛け用

            ヘルメットラック エコラック 1個掛け用

              トーヨーセフティ ヘルメット取付用LEDヘルバンド ライム

              トーヨーセフティ ヘルメット取付用LEDヘルバンド ライム

                トーヨーセフティ ヘルフレンド2

                トーヨーセフティ ヘルフレンド2

                  樹脂製ベルトクリップ

                  樹脂製ベルトクリップ

                    ヘルメット用カバー(10枚) EA998AX-46

                    ヘルメット用カバー(10枚) EA998AX-46

                      ヘルメット取付用LEDヘルバンド No.7045

                      ヘルメット取付用LEDヘルバンド No.7045

                        ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルー

                        ミドリ安全 保管整理用ヘルメットハンガー SCキーパー2 ブルー

                          タニザワ ヘルメットラック エコラック 2個掛け用(ブルー)

                          タニザワ ヘルメットラック エコラック 2個掛け用(ブルー)

                            メーカー ミドリ安全 エスコ トーヨーセフティー 五心産業 トーヨーセフティー 谷沢製作所 トーヨーセフティー トーヨーセフティー 山本光学 エスコ トーヨーセフティー ミドリ安全 谷沢製作所
                            通常価格 2,112円 2,820円 213円 5,150円 1,106円 1,632円 1,618円 1,668円 943円 1,252円 2,100円 1,900円 2,400円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 ラック 外装 ラック - ラック - - その他 外装 外装 ラック -
                            サイズ 幅275×高さ323×最大厚さ117mm - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 340 - - - - - - - - - - 340 -
                            内容量 1個掛 - - - - - - - - - - - -

                            ヘルメットハンガー SCキーパー2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4007061010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 内容量

                            2,112円

                            ( 2,323円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            ブルー4548890315522-

                            ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました