(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS ID RA3 α

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4001191201
ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS ID RA3 α ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,324円
税込単価
8,056円

【特長】・優れた通気性能で熱中対策に貢献・業界最大幅のワイドシールド面・シール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 幅(mm):
    235
  • 高さ(mm):
    170
  • 長さ(mm):
    300
  • 質量(g):
    570
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
  • クレジットカードのような硬い材質のIDカードは使用できません。

型番

4001191201 解除

Loading...

商品情報を表示

4001191201 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
バイザー色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4001191201

4001191201

イエロー
スモーク
4548890334394
1個

1個

7,324( 8,056円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた通気性能で熱中対策に貢献
・業界最大幅のワイドシールド面
・シールド面交換が簡単
・内装着脱が簡単ワンタッチで交換可能
・被り心地が更に向上した新型RAバンド
・新形状のレインガード
・IDカード使用可能(最大95.5×59~63×最大0.6mm)
・頭囲:52.5~63cm
・国家検定合格品
・シールド面:衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング
【用途】
・飛来/落下物用
・墜落時保護用
・電気用
【付属品】
・内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)、αライナー(衝撃吸収ライナー)、シールド面

(i)ご注意

  • 溶接作業やレーザ光作業には使用しないでください。
  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
  • クレジットカードのような硬い材質のIDカードは使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS ID RA3 αの型番4001191201のページです。
型番4001191201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS ID RA3 α

ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS ID RA3 α

    ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCL ID RA3 α

    ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCL ID RA3 α

      ミドリ安全 ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α

      ミドリ安全 ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α

        ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) ブラック

        ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) ブラック

          ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

          ヘルメット AA16-FV型(通気孔付・雨垂れ防止溝付・衝撃吸収ライナー付)

            ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291

            ミドリ安全 ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α_K9054101291

              ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

              ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

                メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 DICプラスチック ミドリ安全 ミドリ安全
                通常価格 7,317円 4,873円 8,706円 7,842円 3,338円 7,945円 4,328円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ
                材質 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 - ポリカーボネート樹脂
                透明バイザー - -
                シールド面・スライダー面 - - -
                通気孔 - - - -

                ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS ID RA3 αのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                4001191202
                4001191203
                4001191233
                4001191257
                4001191273
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                バイザー色 JANコード 内容量

                7,317円

                ( 8,049円 )
                1個 あり

                9日目

                イエローブルー4548890336527-

                7,324円

                ( 8,056円 )
                1個 あり

                1日目

                ホワイトスモーク4548890328362-

                7,317円

                ( 8,049円 )
                1個 あり

                9日目

                ホワイトグリーン4548890328379-

                7,317円

                ( 8,049円 )
                1個 あり

                9日目

                イエローグリーン4548890328386-

                7,324円

                ( 8,056円 )
                1個 あり

                1日目

                ホワイトブルー4548890330822-

                ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました