(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCL ID RA3 α

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4001191157
ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCL ID RA3 α ヘルメット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,873円
税込単価
5,360円

【特長】・優れた通気性能で熱中対策に貢献・内装着脱が簡単ワンタッチで交換可能・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アメリカンタイプ
  • 材質:
    ポリカーボネート樹脂
  • 透明バイザー:
  • シールド面・スライダー面:
  • 通気孔:
  • 衝撃吸収ライナー(KP):
  • 幅(mm):
    235
  • 高さ(mm):
    170
  • 長さ(mm):
    300
  • 質量(g):
    475
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • シールド面は付属しておりません。(シールド面取付不可モデルです)
  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
  • クレジットカードのような硬い材質のIDカードは使用できません。

型番

4001191157 解除

Loading...

商品情報を表示

4001191157 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
バイザー色
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4001191157

4001191157

イエロー
グリーン
4548890336510
1個

1個

4,873( 5,360円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた通気性能で熱中対策に貢献
・内装着脱が簡単ワンタッチで交換可能
・被り心地が更に向上した新型RAバンド
・新形状のレインガード
・IDカード使用可能(最大95.5×59~63×最大0.6mm)
・頭囲:52.5~63cm
・国家検定合格品
【用途】
・飛来/落下物用
・墜落時保護用
・電気用
【付属品】
・内装一式(RAバンド・ハンモック・耳紐・アゴバンド)、αライナー(衝撃吸収ライナー)

(i)ご注意

  • シールド面は付属しておりません。(シールド面取付不可モデルです)
  • 指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
  • クレジットカードのような硬い材質のIDカードは使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCL ID RA3 αの型番4001191157のページです。
型番4001191157に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCL ID RA3 α

ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCL ID RA3 α

    ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

    ヘルメット キャップ型 SC-19PCL RA3 α

      ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS ID RA3 α

      ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS ID RA3 α

        ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS RA3 α

        ヘルメット キャップ型 SC-19PCLS RA3 α

          ヘルメット キャップ型 SC-19PCLV RA3 α

          ヘルメット キャップ型 SC-19PCLV RA3 α

            ヘルメット アメリカンタイプ 0169-FZ

            ヘルメット アメリカンタイプ 0169-FZ

              女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

              女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCL α

                ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α イエロー/スモーク

                ミドリ安全 ハイスペックモデル SC-19PCLVRA3α イエロー/スモーク

                  ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

                  ミドリ安全 軽作業帽 SCL-100A

                    キャップ型ヘルメット SC-19PCLVS RA3 α

                    キャップ型ヘルメット SC-19PCLVS RA3 α

                      女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV

                      女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV

                        女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

                        女性用 ヘルメット キャップ型 LSC-11PCLV α

                          ヘルメット SC-11FV RA α

                          ヘルメット SC-11FV RA α

                            メーカー ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 谷沢製作所 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 4,873円 4,328円 7,317円 6,728円 4,300円 2,824円 4,078円 5,172円 1,232円 6,728円 3,927円 4,135円 2,997円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   2日目~   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ - アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ アメリカンタイプ
                            材質 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ABS樹脂 ポリカーボネート樹脂 - ポリエチレン樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 ポリカーボネート樹脂 FRP樹脂
                            透明バイザー - -
                            シールド面・スライダー面 - -
                            通気孔 - - -

                            ミドリ安全 ヘルメット キャップ型 SC-19PCL ID RA3 αのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4001191101
                            4001191102
                            4001191103
                            4001191133
                            4001191173
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            バイザー色 JANコード 内容量

                            4,888円

                            ( 5,377円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            イエロースモーク4548890334400-

                            4,873円

                            ( 5,360円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            イエローブルー4548890336503-

                            4,888円

                            ( 5,377円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイトスモーク4548890328355-

                            4,873円

                            ( 5,360円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            ホワイトグリーン4548890334424-

                            4,888円

                            ( 5,377円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ホワイトブルー4548890334417-

                            ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました