(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:100-1055-ESDN
吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルター キュウエン ダッシュウキノズルセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
276,782円
税込単価
304,460円

100-1055-ESDNは最大2台までのワークプレース台の空気を清浄化する吸...

詳細情報を確認する

型番

100-1055-ESDN 解除

Loading...

 
カタログを表示

100-1055-ESDN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
消費電力(W)
運転音量
静電対策(ESD)
外形寸法(mm)
商品詳細
付属品
適応本体
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-1055-ESDN

空気清浄
100
<52dB(A)距離1m
460×210×610
吸煙器本体
OF15フレキシブルアーム、メインフィルター、ALFA 吸い取り用ノズル
-

1個

276,782( 304,460円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

100-1055-ESDNは最大2台までのワークプレース台の空気を清浄化する吸煙・脱臭ユニットとフレキシブルアーム、標準タイプメインフィルター、吸い取り用ノズルのセットです。
メインフィルターの交換が必要になったら100-2012-ESDをお求めください。
【特長】
・最大2ワークプレース台までの空気を清浄化。
・大容量ガスフィルター。
・フィルターをスマートに電子制御管理可能(目詰まり防止警報機能付)。
・多段階速度設定が可能。
・設置面積を最小化。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルターの型番100-1055-ESDNのページです。
型番100-1055-ESDNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルター

吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルター

    ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

    ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

      Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

      Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

        Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103

        Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103

          はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

          はんだ送りユニット用フィーダースイッチ

            変換アダプター P-10

            変換アダプター P-10

              はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品

              はんだ槽 FX-301B/FX300-01用交換部品

                はんだこてテスター FG-101用オプション

                はんだこてテスター FG-101用オプション

                  こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

                  こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

                    ホットエアー851用ノズル

                    ホットエアー851用ノズル

                      こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

                      こて台 FH-400 クリーニングスポンジ付き

                        メーカー WELLER WELLER DESCO JAPAN DESCO JAPAN 白光 goot(太洋電機産業) 白光 白光 白光 白光 白光
                        通常価格 39,745円 11,536円 76,886円 111,705円 2,700円 510円 6,665円 400円 5,016円 1,300円 15,130円
                        通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目~   5日目  

                        吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルターのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        100-2012-ESD
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        商品タイプ 消費電力
                        (W)
                        運転音量 静電対策(ESD) 外形寸法
                        (mm)
                        商品詳細 付属品 適応本体

                        39,745円

                        ( 43,720円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        関連部品----コンパクトフィルター-MG 100、MG 100S、MG 80S、WFE 2X

                        吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました