(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ZERO SMOG EL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ZERO SMOG EL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,236円 ~ 86,497円
税込価格
9,060円 ~ 95,147円

【特長】・作業現場に漂う有害なヒュームを率的に吸煙、濾過、クリーンな環境構築を...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
消費電力(W)
運転音量
外形寸法(mm)
付属品
その他
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
関連部品
-
-
225×100
-
オプション
ノズル

1個

9,285( 10,214円 )

4日目

関連部品
-
-
-
プレフィルター M510、フィルターH13及びワイドバンドガスフィルター(10%活性炭)
オプション
フィルターH13セット

1個

22,232( 24,455円 )

4日目

関連部品
-
-
-
-
オプション
ミディアムダストフィルター M5

1パック

10個入り

8,236( 9,060円 )

4日目

空気清浄
120
55dB(A)距離1m
335×330×445
Zero Smog EL ヒュームフィルターユニット、フレキシブルで、調節可能のアーム 0F15 1.5 m, Ø 60 mm×1、ノズル ALFA (225 x 100 mm)×1、フレキシブルアーム 用のクランプ×1
-
吸煙器

1個

86,497( 95,147円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業現場に漂う有害なヒュームを率的に吸煙、濾過、クリーンな環境構築をお手伝いいたします。
・ゼロスモッグELは新型のヒューム吸煙、脱臭ユニットで、はんだ作業から発生する有害なヒュームなどを効率的に除去、濾過することができます。
・ゼロスモッグELは高性能、高耐久性なタービンモーターが付属しており、最大吸引量は150m3/hを実現
・更に最大真空圧は2500Paとクラス最高性能を誇ります。
・ゼロスモッグELは省エネ運用に便利なオンオフ切り替えスイッチ、更にフィルター目つまり防止用警告機能が付いたモニターを備えています。
・操作可能容量としては最大2つのワークプレース台まで同時に吸煙可能で、作業者環境保護を効果的実現します。
・フレキシブルアーム(Easy-Click 60)を使用することで、ワークベンチ周りでの細かい調整、運用が手軽に行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ZERO SMOG EL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

ZERO SMOG EL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

    ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

    ZERO SMOG TL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120V

      吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルター

      吸煙・脱臭ユニット MG100S 本体セット/交換用メインフィルター

        Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103

        Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機(脱臭) BVX103

          吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ

          吸煙器 FA-431 100V 2極接地プラグ

            こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

            こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FH200-02

              Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

              Metcal 卓上型ハンダ煙清浄機 BVX101

                はんだこてテスター FG-101用オプション

                はんだこてテスター FG-101用オプション

                  こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

                  こて台 FH-200 クリーニングスポンジ付き FM-2024用

                    変換アダプター P-10

                    変換アダプター P-10

                      メーカー WELLER WELLER WELLER DESCO JAPAN 白光 白光 DESCO JAPAN 白光 白光 goot(太洋電機産業)
                      通常価格 8,236円 11,536円 39,745円 112,816円 770円 5,016円 77,660円 400円 12,587円 510円
                      通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目  

                      ZERO SMOG EL KIT1 吸煙・脱臭器ノズルセット 100V-120Vのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 外装の材質を教えてください。
                      A
                      ノズル部以外がポリカーボネート、ノズル部のみ静電対策のためカーボン入りの樹脂です。

                      吸煙器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました