(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チップティナー(鉛フリー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チップティナー(鉛フリー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,617円
税込単価
2,879円

【特長】・はんだ付けチップの高温状態でのクリーニングのみ使用可能

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 商品タイプ:
    コテ先クリーナー

型番

T0051303199 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T0051303199

1個

2,617( 2,879円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだ付けチップの高温状態でのクリーニングのみ使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チップティナー(鉛フリー)の型番T0051303199のページです。
型番T0051303199に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チップティナー(鉛フリー)

チップティナー(鉛フリー)

    鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ

    鉛フリーヤニ入ハンダ R4ESMシリーズ

      石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 0.6mm

      石川 鉛フリーヤニ入ハンダ 線径 0.6mm

        鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

        鉛フリーヤニ入ハンダ R4MFJ3シリーズ

          ロウ材用フラックス

          ロウ材用フラックス

            SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ

            SF-B シリーズ 低銀仕様鉛フリーはんだ

              メーカー WELLER 石川金属 石川金属 石川金属 スペリア goot(太洋電機産業)
              通常価格 2,617円 10,564円 9,968円 11,120円 10,047円 15,118円
              通常出荷日 4日目   5日目   9日目   5日目   9日目   1日目~  
              その他 オプション - - - - -
              商品タイプ コテ先クリーナー - - - - -

              チップティナー(鉛フリー)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました