(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XTシリーズこて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T0054470499
XTシリーズこて先 XT B XTシリーズ コテサキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,233円
税込単価
2,456円

【特長】・WXP120・WP120適合のこて先・120W対応・細かな部品から高...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先
  • その他:
    オプション

型番

T0054470499 解除

Loading...

 
カタログを表示

T0054470499 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
こて先形状
シリーズ名
対応製品
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
商品コード
こて先タイプ
全長(mm)
先端厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T0054470499

D型
XT
WP120、WXP120
2.4×0.8
-
-
36
XT B
チゼル型
36
0.8

10個

2,233( 2,456円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・WXP120・WP120適合のこて先
・120W対応
・細かな部品から高熱量を要する大きな部品まで、広範囲なはんだ付け作業に対応
・最大熱効率
・センサー位置を改良したヒーター部分
・素早い反応時間

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XTシリーズこて先の型番T0054470499のページです。
型番T0054470499に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XTシリーズこて先

XTシリーズこて先

    LTシリーズこて先

    LTシリーズこて先

      WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

      WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

        はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ

        はんだこて MATCHLESS 100V 平型プラグ

          温調はんだこて交換コテ先

          温調はんだこて交換コテ先

            家庭用はんだこて BN-60/80/100

            家庭用はんだこて BN-60/80/100

              セラミックはんだこて交換コテ先

              セラミックはんだこて交換コテ先

                Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

                Metcal ソルダリング リワークシステム チップカートリッジタイプ MFR1110

                  セラミック半田コテ

                  セラミック半田コテ

                    温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

                    温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)交換コテ先

                      コテライザー こて先ハンディプロ用

                      コテライザー こて先ハンディプロ用

                        はんだこて FX-601 100V

                        はんだこて FX-601 100V

                          T12シリーズこて先 溝付き

                          T12シリーズこて先 溝付き

                            メーカー WELLER WELLER WELLER 白光 goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) DESCO JAPAN エンジニア goot(太洋電機産業) コテライザー(宝商) 白光 白光
                            通常価格 2,233円 960円 36,658円 5,500円 731円 1,775円 415円 43,653円 3,401円 710円 941円 7,263円 2,835円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ はんだこて用コテ先 はんだこて用コテ先 - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -

                            XTシリーズこて先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T0054470299
                            T0054470399
                            T0054470599
                            T0054470699
                            T0054470799
                            T0054470899
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            こて先形状 シリーズ名 対応製品 こて先端幅
                            (mm)
                            こて先端R
                            (mm)
                            こて先角度
                            (°)
                            こて先長さ
                            (mm)
                            商品コード こて先タイプ 全長
                            (mm)
                            先端厚さ
                            (mm)

                            2,233円

                            ( 2,456円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            D型XTWP120、WXP1203.2×1.2--40XT Mチゼル型401.2

                            2,233円

                            ( 2,456円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            D型XTWP120、WXP1201.6×0.7--37XT Aチゼル型370.7

                            2,233円

                            ( 2,456円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            D型XTWP120、WXP1203.2×0.8--36XT Cチゼル型360.8

                            2,233円

                            ( 2,456円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            D型XTWP120、WXP1204.2×0.8--35XT Dチゼル型350.8

                            2,233円

                            ( 2,456円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            D型XTWP120、WXP1205.9×1.2--35XT Eチゼル型351.2

                            2,983円

                            ( 3,281円 )
                            10個 あり

                            4日目

                            BC/C型XTWP120、WXP1201.6--37XT AAスペード型37-

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました