(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LTシリーズこて先

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LTシリーズこて先

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
960円 ~ 3,887円  特別価格 
税込価格
1,056円 ~ 4,276円  特別価格 

【特長】・WSP80・WP80 はんだごてのヒーター部と純正LTシリーズコテ先...

詳細情報を確認する

  • シリーズ名:
    LT
  • 対応製品:
    WP80、WSP80
  • 商品タイプ:
    はんだこて用コテ先
  • その他:
    オプション

型番

未確定46件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
こて先形状
こて先端幅(mm)
こて先端R(mm)
こて先角度(°)
こて先長さ(mm)
商品コード
こて先タイプ
全長(mm)
先端厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
B型
-
1.6
-
12.5
LT AS
円錐型
12.5
1.6

10個

1,257円

1,217

( 1,339円 )

4日目

D型
2.4×0.8
-
-
12.5
LT B
チゼル型
12.5
0.8

10個

1,152( 1,267円 )

4日目

B型
-
0.4
-
21
LT S
円錐型
21
0.4

10個

1,197円

936

( 1,030円 )

4日目

D型
3.2×0.8
-
-
12.5
LT C
チゼル型
12.5
0.8

10個

1,152円

936

( 1,030円 )

4日目

BC/C型
2
-
45
20
LT 22CP
スペード型、カット面のみヌレ面
20
2

10個

1,924円

1,318

( 1,450円 )

4日目

BC/C型
3
-
45
20
LT 33CP
スペード型、カット面のみヌレ面
20
3

10個

2,593円

1,730

( 1,903円 )

4日目

BC/C型
1.2
-
45
12.5
LT F 45°
スペード型
12.5
1.2

10個

1,437( 1,581円 )

4日目

D型
4.6×0.8
-
-
12.5
LT D
チゼル型
12.5
0.8

10個

1,152円

936

( 1,030円 )

4日目

BC/C型
3.2×2.3
-
-
17.8
LT GW1
QFP流しはんだ用
17.8
2.3

10個

1,671( 1,838円 )

4日目

B型
3.2
-
-
12.5
LT CS
円錐型
12.5
3.2

10個

1,467円

1,055

( 1,161円 )

4日目

D型
2
0.6
-
13
LT L
チゼル型
20
1

10個

1,197円

936

( 1,030円 )

4日目

D型
3.2×1.2
-
-
20
LT M
チゼル型
20
1.2

10個

1,347( 1,482円 )

4日目

J型
0.8×0.4
-
30
17.5
LT HX 30°
チゼル型
17.5
0.4

10個

1,497円

1,088

( 1,197円 )

4日目

BC/C型
1.2
-
45
15
LT 11CP
スペード型、カット面のみヌレ面
15
1.2

10個

1,924円

1,318

( 1,450円 )

4日目

B型
-
0.2
-
25.4
LT 1L
円錐型
25.4
0.2

10個

2,233円

1,605

( 1,766円 )

4日目

J型
-
0.4
30
13
LT 1X
円錐型
13
0.4

10個

2,383円

1,605

( 1,766円 )

4日目

J型
-
0.4
30
22
LT 1SLX
円錐型
22
0.4

10個

2,233円

1,605

( 1,766円 )

4日目

J型
1.6×0.8
-
30
14.1
LT AX
チゼル型
14.1
0.8

10個

2,383円

1,605

( 1,766円 )

4日目

J型
1.2×0.4
-
30
17.2
LT 4X
チゼル型
17.2
0.4

10個

2,383円

1,605

( 1,766円 )

4日目

B型
-
0.25
-
13
LT 1
円錐型
13
0.25

10個

960( 1,056円 )

4日目

B型
-
0.2
-
15
LT 1S
円錐型
15
0.2

10個

1,467円

1,055

( 1,161円 )

4日目

D型
0.8×0.4
-
-
12.5
LT H
チゼル型
12.5
0.4

10個

1,257( 1,383円 )

4日目

D型
1.2×0.4
-
-
20
LT K
チゼル型
20
0.4

10個

1,437円

811

( 892円 )

4日目

BC/C型
1.2
-
45
15
LT 4
スペード型
15
1.2

10個

1,483円

1,055

( 1,161円 )

4日目

D型
1.6×0.7
-
-
12.5
LT A
チゼル型
12.5
0.7

10個

1,152( 1,267円 )

4日目

J型
2.4×0.8
-
30
17.5
LT BX 30°
チゼル型
17.5
0.8

10個

2,383円

1,605

( 1,766円 )

4日目

J型
1.6×0.7
-
30
17.5
LT ALX
チゼル型
17.5
0.7

10個

2,083円

1,605

( 1,766円 )

4日目

BC/C型
-
-
60
-
LT BB 60°
スペード型
17
2.4

10個

1,924円

1,318

( 1,450円 )

4日目

BC/C型
3.2
-
60
17
LT CC 60°
スペード型
17
3.2

10個

1,924( 2,116円 )

4日目

D型
4.6×1.2
-
-
12.5
LT D LL
チゼル型
12.5
1.2

10個

1,924円

1,318

( 1,450円 )

4日目

J型
3.2×1.2
-
30
20
LT MX 30°
チゼル型
20
1.2

10個

3,887円

3,022

( 3,324円 )

4日目

BC/C型
4
-
45
20
LT DD 45° 4.0
スペード型
20
4

10個

1,924円

1,318

( 1,450円 )

4日目

K型
2
-
-
16.5
LT KN
ナイフ型
16.5
2

10個

2,983円

1,854

( 2,039円 )

4日目

B型
-
0.8
-
17
LT O
円錐型
17
0.8

10個

1,933( 2,126円 )

4日目

B型
-
0.6
-
13
LT T
円錐型
13
0.6

10個

1,933( 2,126円 )

4日目

BC/C型
2.4
-
45
17
LT BB 45°
スペード型
17
2.4

10個

3,283( 3,611円 )

4日目

BC/C型
1.6
-
60
12.5
LT AA
スペード型
12.5
1.6

10個

1,933( 2,126円 )

4日目

B型
-
0.5
-
15
LT 1SA
円錐型
15
0.5

10個

1,633円

1,055

( 1,161円 )

4日目

B型
-
0.5
-
13
LT 1A
円錐型
13
0.5

10個

1,467円

1,055

( 1,161円 )

4日目

B型
-
0.1
-
15
LT 1SNW
円錐型、ヌレ面無し
15
0.1

10個

2,983円

1,854

( 2,039円 )

4日目

D型
0.3×0.1
-
-
15
LT 1SCNW
チゼル型、ヌレ面無し
15
0.1

10個

2,593円

1,730

( 1,903円 )

4日目

BC/C型
0.1
-
-
25.4
LT 1LNW
円錐型、ヌレ面無し
25.4
0.1

10個

2,593( 2,852円 )

4日目

BC/C型
4.8×3.5
-
-
17.8
LT GW2
QFP流しはんだ用
17.8
3.5

10個

2,233円

1,483

( 1,631円 )

4日目

D型
1.6×0.45
-
-
12.5
LT ASL
チゼル型
12.5
0.45

10個

1,933円

1,187

( 1,306円 )

4日目

D型
2.4×0.45
-
-
12.5
LT BSL
チゼル型
12.5
0.45

10個

1,933円

1,187

( 1,306円 )

4日目

K型
2.4
-
-
17
LT KNSL 45°
ナイフ型
16.5
2

10個

2,983円

1,854

( 2,039円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・WSP80・WP80 はんだごてのヒーター部と純正LTシリーズコテ先の接触部には、高精度な面仕上げ加工を施しています。
・この加工により効率的な熱伝達性を実現したことで、あらゆるはんだ付け作業において安定した熱供給が行えます。
・マイクロソルダリングから大熱量作業まで、広範囲なはんだ付け作業に対応。
・様々な作業に適した豊富なコテ先ラインナップ。
・高効率熱伝達デザイン。高性能ヒーター・センサーモジュール。
・高熱伝達タイプのはんだごてとしては珍しい、コテ先の先端のみが交換可能な設計です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LTシリーズこて先

LTシリーズこて先

    T12シリーズこて先 溝付き

    T12シリーズこて先 溝付き

      T20シリーズこて先 溝付き

      T20シリーズこて先 溝付き

        家庭用はんだこて BN-60/80/100

        家庭用はんだこて BN-60/80/100

          XTシリーズこて先

          XTシリーズこて先

            T33シリーズこて先

            T33シリーズこて先

              はんだこて FX-601 100V

              はんだこて FX-601 100V

                Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

                Metcal ソルダリング リワークシステム MX5210

                  セラミックはんだこて交換コテ先

                  セラミックはんだこて交換コテ先

                    セラミック半田コテ

                    セラミック半田コテ

                      Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

                      Metcal MFRシリーズ ソルダリング リワークシステム SSCチップカートリッジタイプ

                        Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

                        Metcal ソルダリング リワークシステム チップタイプ MFR1120

                          はんだこて 100V 2極接地プラグ FN-1010

                          はんだこて 100V 2極接地プラグ FN-1010

                            メーカー WELLER 白光 白光 goot(太洋電機産業) WELLER 白光 白光 DESCO JAPAN goot(太洋電機産業) エンジニア DESCO JAPAN DESCO JAPAN 白光
                            通常価格 960円 2,835円 4,429円 1,775円 2,233円 3,241円 7,263円 92,143円 415円 3,401円 40,737円 39,302円 30,975円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ名 LT T12 T20 - - T33 - - CS-20/30RT - - - -
                            対応製品 WP80、WSP80 FM-203、FM-204、FM-205、FM-206、FX-950、FX-951、FX-952、FM-202 FX-838 - - FX-801 - - - - - - -
                            商品タイプ はんだこて用コテ先 - - - はんだこて用コテ先 - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - オプション - - - - - - - -

                            LTシリーズこて先のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました