(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
36,658円
税込価格
40,324円

【特長】・120W、24V・120ワットのオールラウンド仕様。高温要求のある小...

詳細情報を確認する

  • ヒータ消費電力(W):
    65
  • 付属品:
    はんだこて WXP 120、こて先 XT B、こて台 WDH 10
  • 商品タイプ:
    電気はんだこて

型番

T0052920299N 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

T0052920299N

1個

36,658( 40,324円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・120W、24V
・120ワットのオールラウンド仕様。高温要求のある小型部品から大型部品へのはんだ付け用途に

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット

    WXP 200 はんだごて+WSR 202コテ台セット

    WXP 200 はんだごて+WSR 202コテ台セット

      温調回路付はんだこて PX-501

      温調回路付はんだこて PX-501

        温調回路付はんだこて PX-601

        温調回路付はんだこて PX-601

          ソケット H-110-5

          ソケット H-110-5

            ステーション型温調はんだこて RX-711AS/RX-701AS

            ステーション型温調はんだこて RX-711AS/RX-701AS

              コテライザー コードレス半田コテ SK

              コテライザー コードレス半田コテ SK

                JUNIORシリーズ ヒーター 100V

                JUNIORシリーズ ヒーター 100V

                  SKM-40コテライザー

                  SKM-40コテライザー

                    ミニステーション PX-501/PX-501AS

                    ミニステーション PX-501/PX-501AS

                      2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

                      2本接続温調はんだこて(鉛フリーはんだ対応)

                        グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

                        グット 鉛フリーはんだ対応マイクロソルダリングはんだこて (1台入)

                          ソルダリングコントローラ

                          ソルダリングコントローラ

                            メーカー WELLER WELLER ケニス ケニス ホーザン goot(太洋電機産業) エンジニア 白光 アズワン goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 36,658円 41,575円 12,600円 14,000円 210円 18,930円 7,625円 318円 7,400円 9,461円 70,150円 31,699円 12,164円
                            通常出荷日 4日目   4日目   7日目   8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            ヒータ消費電力(W) 65 200 - 80 - 60 - - - 80 80、150 36 -
                            付属品 はんだこて WXP 120、こて先 XT B、こて台 WDH 10 はんだこて WXP 200、こて先 XHT D、こて台 WSR 202 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 電気はんだこて - - - - - - - - - - - -

                            WXP 120 はんだごて+WDH 10コテ台セット のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました